- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Fieldbus komponente
- IO-Link - Glavni uređaji za terenske primjene u prehrambenoj industriji
- AC6001
glavni uređaj poveznice IO-Link sa sučeljem AS-i
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
glavni uređaj poveznice IO-Link sa sučeljem AS-i
AC6001
IO-Link Master AS-i 4P IP69K
- Jednostavna zamjena jedinica zbog memorije s integriranim parametrima
- Visoka stopa zaštite za zahtjeve industrije hrane i pića
- Za spajanje do četiri uređaja s IO-Linkom
- Pouzdani prijenos strojnih podataka, procesnih postavki i dijagnostičkih podataka u upravljački uređaj
Primjena
Primjena | higijenska i vlažna područja u industriji hrane |
---|---|
Funkcija prioritetnog spoja | Napajanje napona; sučelje sabirnice polja |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 300...1500; (AUX) |
Maks. potrošnja struje sa sučelja AS [mA] | 100 |
Zaštitna klasa | III |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 1,1; (priključci 1 + 2: 0,55 (AUX); priključci 3 + 4: 0,55 (AUX)) |
Dodatni dovod napona [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 8; (konfigurabilno) |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih ulaza: 8; Broj digitalnih izlaza: 4 |
Ulazi
Broj digitalnih ulaza | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
---|---|
Napajanje senzora ulaza | AUX |
Visoka razina prekapčanja [V] | 11...30 |
Niska razina prekapčanja [V] | 0...5 |
Digitalni ulazi zaštićeni od kratkih spojeva | da |
Izlazi
Broj digitalnih izlaza | 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 300 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Napajanje izlaza na aktuatoru | AUX |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link; AS-i |
---|
Tip prijenosa | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Broj ulaza razreda A | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...85 | ||||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 | ||||
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (rad sa zaštitnim kapicama od nehrđajućeg čelika: IP 69K) | ||||
Stupanj zaštite (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupanj zaprljanja | 2 | ||||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 161 |
AS-i klasifikacija
Verzija AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prošireni način adresiranja | ne | ||||||
Profil AS-i |
|
||||||
Broj uređaja sa sučeljem AS-i | 1...5 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 255 |
---|---|
Materijali | kućište: PA Sivo; utičnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Električni priključak
Priključak modula | M12 |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak - Napajanje napona IN
X21 | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Napajanje napona OUT
X22 | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
Električni priključak - Procesni priključak
IO-Link Port Class A X01...X04 | Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A |
---|