Sada sve dostupno u jednoj jedinici sustava RFID:
Kompaktna jedinica sustava RFID za pisanje/očitavanje s integriranom visokofrekvencijskom antenom sustava RFID, sustavom za procjenu i sučeljem CANopen za pouzdanu identifikaciju identifikacijske pločice
- Pouzdana identifikacija identifikacijskih oznaka na nosačima obradaka i proizvodima
- Čvrsto kućište za primjene u tehnologiji sklapanja, prijenosa i rukovanja
- Opcionalno poravnanje prednje strane senzora u pet različitih položaja
- Čvrsti dizajn sa stupnjem zaštite IP 67 i IP 69 omogućava uporabu u teškim industrijskim uvjetima
Jednostavna ugradnja i primjena
Tradicionalna jedinica za procjenu nije potrebna za očitavanje/pisanje sustava RFID DTC510. Ovaj uređaj obuhvaća visokofrekvencijsku antenu sustava RFID, elektroniku i sučelje CANopen u jednom kompaktnom kućištu. Time se ukida potreba za složenim ožičenjem. Odgovarajuća datoteka ESD osigurava brzu i jednostavnu integraciju u upravljačke sustave više razine pomoću glavnog uređaja sučelja CANopen. Prednja se strana antene može poravnati u pet različitih smjerova. To znači da nema ograničenja za strojno postavljanje. Uobičajene primjene, primjerice, uključuju praćenje proizvoda, kontrolu protoka materijala i sljedivost. Također, čvrsti dizajn sa stupnjem zaštite IP 67 i IP 69 omogućava uporabu u teškim industrijskim uvjetima.
Primjeri primjene
Praćenje proizvoda
Sustav se DTC510, primjerice, može koristiti za pohranu broja nosača obradaka na identifikacijskim pločicama u kontroli proizvodnje. Time se osigurava da se pravi proizvod nalazi na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Kontrola protoka materijala
Sustav RFID može se koristiti za provjeru je li ispravni materijal dostupan u potrebnoj količini i kakvoći na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Sljedivost
Sljedivost je važan alat za kontrolu i optimizaciju proizvodnje. Sustavi RFID i DTC510 pružaju podatke koji se šalju na upravljački uređaj ili u datoteku.