Pločica sustava RFID
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
Pločica sustava RFID
E80384
ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit
- Oznaka sustava RFID 13,56 MHz - ISO15693
- Pouzdano kodiranje prijenosnika predmeta i proizvoda
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
Primjena
Radna temperatura (aktivna) [°C] | -40...85 |
---|---|
Vršna temperatura (pasivna) [°C] | 90 |
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 13,56 |
---|---|
Veličina memorije [bit] | 1024 |
Vrsta memorije | EEPROM |
Vrsta čipa | ICODE SLIX |
Broj blokova | 28 |
Veličina bloka [Byte] | 4 |
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] | 8 |
Standard sustava RFID | ISO 15693 |
Maks. ciklusi očitavanja | neograničeno |
Maks. ciklusi ispisivanja | 100000 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...90 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
Radio odobrenje | ISO 15693 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 11,5 |
---|---|
Vrsta montaže | ugradnja na nemetalne materijale; (pričvršćivanje vijaka ; ljepljenje na površinu) |
Dimenzije [mm] | Ø 50 / L = 3 |
Materijali | PPA crno |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Drugi podaci
Udaljenost očitavanja kada se postavi na nemetal (mm)
ANT410 / DTI410 | 15 |
ANT411 / DTI411 | 25 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 15 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 50 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 35 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 65 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 90 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 190 |