Y-razdjelnik
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Y-razdjelnik
E12529
ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 60 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 37,1 |
---|---|
Materijali | PUR crno |
Materijal ulivenog tijela | PUR, bez halogena |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR, bez halogena; Kontakti: pozlaćeno |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR, bez halogena; Kontakti: pozlaćeno |
---|