- Proizvodi
- Tehnologija povezivanja
- Spojni kabeli s otvorenim krajem kabela
- Priključni kabeli s utičnicom
- EVC683
Spojni kabel s utičnicom
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
Spojni kabel s utičnicom
EVC683
ADOAH050MSA0010H05
- Otporno na ulje i rashlađivače
- Trajno i pouzdano brtvljenje čak i pri postavljanju bez alata
- Visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Otporno na vibracije i udarce zahvaljujući spojnim prstenima s mehanizmom zaključavanja
- Mehanički krajnji zapor za zaštitu O-prstena od uništavanja
Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja”
Primjena
Posebno svojstvo | bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti; Primjeren za povlačni lanac |
---|---|
Primjena | Sabirnica CAN |
Bez silikona | da |
Električni podaci
Radni napon [V] | 32 DC; (žice 4+5: 5 V) |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4; (žice 4+5: 0,05) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -25...90 |
Zaštita | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mehanički podaci
Težina [g] | 360,3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimenzije [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materijali | kućište: TPU crno; Brtva: FKM | ||||||||
Zaporna matica materijala | Mjed, niklovano | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac | da | ||||||||
Primjeren za povlačni lanac |
|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Upute | Pogledajte tehničku napomenu pod „Preuzimanja” | |
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,6...1,5 Nm |
---|