IO-Linkin ansiosta teollisuustason konesuojaus integroituu suoraan olemassa olevaan ohjausalustaasi. Kenttäyhteensopivat IO-Link -masterit lähettävät älykästä dataa ohjausjärjestelmiin ja ylemmän tason IT-järjestelmiin. Tämä älykäs data sisältää mitattujen prosessiarvojen lisäksi myös parametritietoja (mittauspisteen identifiointi, kytkentäpisteet, suodattimet, mittayksiköt j.n.e.) ja diagnostiikkadataa (itsetestaus, koneen käyttötunnit, anturin käyttötunnit, laitteen tila tai tapahtumalaskuri).
moneo IIoT-alustansa ja erityisesti moneo RTM -ohjelman muodossa ifm tarjoaa asiakkailleen käyttövalmista ja tehokasta kunnonvalvontaohjelmistoa. moneo RTM -ohjelmiston avulla voidaan toteuttaa täysin räätälöitäviä kojelautanäyttöjä laittoksen kattavaan monitorointiin ja tärkeän prosessidatan esittelyyn.
Vauriotapauksissa lähetetään hälytysviesti suoraan käyttäjälle. Näin on mahdollista reagoida nopeasti ja siten välttää mahdolliset lisävauriot.
RTM Advanced Vibration Analysis -lisäosan (add-on) avulla moneo RTM:n aktivoimat VVB-anturin raakadatatiedostot (BLOB) voidaan visualisoida aikajanalla ja vaurioiden alkusyitä voidaan diagnosoida.
Integrointi teollisuuslaitteistoihin kytkinlähtöjen kautta (indikointi tai yksinkertainen ohjaus)
Mahdollisia oninaisuusarvoja kytkinlähdöille:
Integrointi jo olemassa oleviin järjestelmiin:
Tiedonsiirto:
VVB-anturin integrointi ohjausjärjestelmään yleisten kenttäväylien kautta:
Optiona dataa voidaan siirtää myös mihin tahansa SCADA- tai MES-järjestelmään tai yrityksen ohjausjärjestelmään.
Lähetettävä data: