- Turvavaloverhot ja -kennot sovellutuksen perusteella
- Sormisuojaus
Sormisuojaus
| Anturityyppi | Suojausluokka | Resoluutio | Suoja-alueen korkeus / leveys | Huomioitavia seikkoja |
|---|---|---|---|---|
|
|
• Tyyppi 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 160…1810 mm / maks. 6 m | • Kompakti koteloprofiili • Etäisyys ja moodi ohjelmoitavissa kytkennän avulla • Saatavana standardi- ja mykistysrelemalleja |
|
|
• Tyyppi 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
14 mm | 460…1060 mm / maks. 5 m | • EsiasennettuØ55 akryylikotelo • Sisäinen lämmitin ehkäisee kondensoitumista • IP69K suojausluokka • Etäisyys ja moodi ohjelmoitavissa kytkennän avulla • Saatavana standardi- ja mykistysrelemalleja |