Anturityyppi | Suojausluokka | Resoluutio | Suoja-alueen korkeus / leveys | Huomioitavia seikkoja | |
---|---|---|---|---|---|
• Tyyppi 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Tyyppi 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (2 sädettä) • 400 mm (3 sädettä) • 300 mm (4 sädettä) |
510…910 mm / maks. 60 m |
|
||
• Tyyppi 2 • SIL 1 • SIL cl 1 • PL c • Tyyppi 4 • SIL 3 • SIL cl 3 • PL e |
• 500 mm (2 sädettä) • 400 mm (3 sädettä) • 300 mm (4 sädettä) |
510…910 mm / maks. 15 m | • Esiasennettu Ø55 mm akryylikotelo • Sisäinen lämmitin ehkäisee kondensoitumista • IP69K suojausluokka • Etäisyys ja moodi ohjelmoitavissa kytkennän avulla • Saatavana standardi- ja mykistysrelemalleja |