Anturi | Kotelo | Sähköinen rakenne | Tuntoetäisyys | Mekaaninen rakenne | Huomioitavia seikkoja |
---|---|---|---|---|---|
M12 | • DC PNP • DC NPN |
maks. 12 mm | • Ruostumaton teräskotelo • PEEK-tuntopinta |
|
|
M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
maks. 30 mm | • Muovikotelo • Tuntopinta muovia |
|
|
M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
maks. 40 mm | • Ruostumaton teräskotelo • Muovikotelo • Tuntopinta muovia |
|
|
KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm (ei-uppoasennettava) | Helppo asentaa asennusadptereiden ja nippusiteiden avulla |
|
KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm (ei-uppoasennettava) | Helppo asentaa asennusadptereiden ja nippusiteiden avulla |
|
250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Mittausalue (pinnankorkeus) 200 mm |
Kolme pistepinnankorkeusanturia samassa laitteessa |
|
|
AC/DC |
Erilaiset pyöreät ja suorakaiteenmuotoiset mallit | • AC/DC | maks. 60 mm | • Muovikotelo • Tuntopinta muovia |
|