• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Kapasitiiviset anturit sovelluksittain
  2. Muoviteollisuus

Muoviteollisuus

Anturikotelo Kotelo Sähköinen rakenne Tuntoetäisyys Lähtötoiminto Huomioitavia seikkoja

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
(osittainen uppoasennus)
• 0,5...30 mm
(ei-uppoasennus)
• sulkeutuva
• avautuva
  • Helposti säädettävä tuntoetäisyys
  • Hyvä tiiviys vaativien teollisuusympäristöjen tarpeisiin
  • Käyttö korkeissa lämpötiloissa
  • Paikan tunnistus tai pinnankorkeuden valvonta

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
(osittainen uppoasennus)
• 0,5...30 mm
(ei-uppoasennus)
• valittavissa
  • Helposti säädettävä tuntoetäisyys
  • Signaalinäyttö kytkentäpisteen säätöä varten
  • Hyvä tiiviys vaativien teollisuusympäristöjen tarpeisiin
  • Käyttö korkeissa lämpötiloissa
  • Paikan tunnistus tai pinnankorkeuden valvonta

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
(osittainen uppoasennus)
• 0,5...40 mm
(ei-uppoasennus)
• sulkeutuva
• avautuva
  • Helposti säädettävä tuntoetäisyys
  • Hyvä tiiviys vaativien teollisuusympäristöjen tarpeisiin
  • Käyttö korkeissa lämpötiloissa
  • Paikan tunnistus tai pinnankorkeuden valvonta

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
(osittainen uppoasennus)
• 0,5...40 mm
(ei-uppoasennus)
• valittavissa
  • Helposti säädettävä tuntoetäisyys
  • Signaalinäyttö kytkentäpisteen säätöä varten
  • Hyvä tiiviys vaativien teollisuusympäristöjen tarpeisiin
  • Käyttö korkeissa lämpötiloissa
  • Paikan tunnistus tai pinnankorkeuden valvonta

KN
M30 • DC PNP • Ohjelmoitava • Painike
  • Käyttö muovikoneissa ja kiteyttimissä
  • Granulaattien pinnankorkeuden tunnistus 250 °C saakka
  • LED-näyttö käyttövalmiuden, lähtötilojen ja toimintojen tarkistamista varten
  • Kestää hyvin elektrostaattisia purkauksia

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Mittausalue (pinnankorkeus) 200 mm • Ohjelmoitava
  • Jatkuva pinnankorkeuden mittaus ulkopuolelta
  • Ei mitattavan aineen aiheuttamaa rasitusta kosketuksettoman tunnistuksen ansiosta
  • Kolme pistepinnankorkeusanturia samassa laitteessa
  • Ainesaostumat voidaan havaita ja signaloida prosessin laadun parantamiseksi
  • Useiden KQ10-laitteiden linkitys IO-Linkin kautta