Nostaminen, kiertäminen, kääntyminen ja ajaminen - ecomatController suorittaa luotettavasti kaikki nämä tehtävät pyöräalustaisissa kaivinkoneissa. Hydrauliikkaventtiilejä voidaan ohjata herkästi joustavien lähtötoimintojen ansiosta. CAN-väylän kautta tapahtuva tiedonsiirto dieselmoottorin kanssa mahdollistaa tehon ohjaamisen, esim. lisäämällä kierrosnopeutta työtehtävien aikana. Koneen sujuvan toiminnan varmistamiseksi tarvitaan koneen ja käyttäjän välillä suoraa vuoropuhelua. Tässä kohtaa ecomatDisplay tulee apuun. Sitä voidaan käyttää järjestelmän virheviestien ilmaisuun tai kaikkien tärkeiden käyttöparametrien katseluun ja säätöön.
ifm:n tuotevalikoimaan kuuluu myös tehokas ecomatController -malli liikkuvien työkoneiden turvasovellutuksiin. Tämä yksikkö on erittäin hyvä monimutkaisissa ja vaativissa ohjaustehtävissä, esim. siltojen tarkistustasoissa. ecomatContoller on suunniteltu tämänhetkisten turvastandardien mukaan. Sekä laitteisto että ohjelmisto ovat TÜV:in (German TÜV association) hyväksymät.
ecomatContoller avustaa käyttäjää turvakontrollerina varmistaen tason prosessien luotettavuuden tiukkojen standardien mukaan.
Porauslaitteistoissa esiintyvä tärinä ja voimakas ravistelu - ei mitään ongelmaa ifm:n ecomatmobile -komponenteille. Hyvä suojausluokka ja edistyksellinen mekaaninen rakenne takaavat jatkuvasti luotettavan toiminnan.
Tehokkaat mobiilikontrollerit kehitettiin tämänhetkisten standardien ja pitkäaikaisten, liikkuvien työkoneiden toimintojen suorittamisesta saatujen kokemusten pohjalta. Kontrollerit on varustettu 4 CAN-liitännällä. Ne tukevat kaikkia tärkeimpiä väyläprotokollia, erilaisia tiedonsiirtonopeuksia ja lisäksi myös läpinäkyvää ja esikäsiteltyä tiedonsiirtoa. IEC 61131-3 mukainen CODESYS-ohjelmointi varmistaa, että kaikki ohjaustoiminnot voidaan integroida helposti sovellusohjelmaan.
Kivimurskaimissa esiintyvä tärinä ja voimakas ravistelu - ei mitään ongelmaa ifm:n ecomatmobile -komponenteille. Hyvä suojausluokka ja edistyksellinen mekaniikkakonsepti takaavat jatkuvasti luotettavan toiminnan. Tämä ei koske vain ohjausjärjestelmiä, vaan myös DEUTSCH- tai M12-liitinteknologialla toteutettuja I/O-moduleita ja suorituskykyisiä ja kestäviä näyttöyksikköjä. Jälkimäisiä käytetään sekä ohjaukseen että järjestelmäviestien esittämiseen.
Käyttö äärimmäisissä käyttöolosuhteissa: DEUTSCH- tai M12-liitinteknologialla toteutetut ja hyvän suojausluokan omaavat hajautettavat CAN-modulit voidaan asentaa melkein minne tahansa, mikä vähentää huomattavasti kaapelointitarvetta. 32-bittistä SmartControlleria voidaan käyttää myös älykkäänä I/O-modulina, joka mahdollistaa anturisignaalien hajautetun esikäsittelyn monimutkaisissa ohjausjärjestelmissä.
CAN-verkkoon liitettyjen tulo-/lähtömodulien verkottaminen CANopen-protokollan avulla mahdollistaa sovelluksen nopean toteuttamisen. Integroitujen CANopen-liitäntöjen avulla järjestelmää voidaan helposti laajentaa lisä- I/O-moduleilla tai -kontrollereilla.
Liikkuvissa työkoneissa ja laitteissa useimmat toiminnot suoritetaan hydraulisten järjestelmien avulla. Elektronisesta venttiili- ja pumppuohjauksesta on tullut standardi uudenaikaisissa koneissa. ifm:n ecomatmobile -järjestelmän vahvuuksia ovat virtaohjatut PWM-lähdöt ja teholähtöjen optimoidut ohjaustoiminnot. Näin saadaan aikaiseksi valmistajariippumaton liitäntä hydrauliikan ja elektroniikan välille.