Et koskaan tiedä mitä seuraava työ tuo mukanaan. Mutta voit varmistaa sen, että liikkuvat koneesi ovat ideaalisesti varustettu kaikkiin hasteisiin: ifm:n kestävillä ja luotettavilla järjestelmäratkaisuilla. Antureista ja kaapeleista näyttöihin ja ohjausjärjestelmiin, ifm tarjoaa laajan valikoiman korkealuokkaisia komponentteja liikkuviin työkoneisiin - ja kaikki samasta paikasta.
Ei siis väliä, mikä haaste on, voit aina luottaa siihen, että järjestelmäsi kaikki osat toimivat kitkattomasti.
Lue lisää kaikista eduista, joita ifm-tuotteet sinulle tarjoavat!
Kaikkien ifm-tuotteiden on todistettava luotettavuutensa kattavissa testeissä. Markkinoilla olevia standardituotetestejä muokataan ja täydennetään yhdistelmätesteillä. Nämä sisältävät myös lämpöshokki- ja tärinätestit sekä erityiset vuototestit, joissa käytetään mm. korkeapainevesisuihkuja. Seurauksena näistä testeistä on mm. suojausluokka IP 69K, joka on kaikilla ifm:n liikkuvan kaluston sovelluksiin tarkoitetuilla antureilla ja liittimillä. Ennen asiakkaille lähettämistä kaikki ifm:n tuotteet käyvät läpi 100% lopputarkastuksen.
Vain näiden toimenpiteiden ansiosta ifm voi taata asiakkailleen lupaamansa tuotteiden laadun ja luotettavuuden.
Pitkälle automatisoitujen ja tarkkojen tuotantoprosessien ansiosta on mahdollista valmistaa virheettömiä, minimaaliset toleranssialueet omaavia tuotteita. Kattava laaduntarkkailu ja materiaalien jatkuva korkea laatu takaavat, että tuotteemme täyttävät tiukimmatkin vaatimukset ja sietävät ankarimpiakin käyttöolosuhteita. Koko tuotantoprosessi on luonnollisesti sertifioitu ISO-standardien mukaan.
Voimakkaat iskut ja tärinät kuuluvat liikkuvien työkoneiden jokapäiväiseen elämään. Mobiilikäyttöön tarkoitetut tuotteemme sietävät kaikkia näitä vaikutuksia. Tärinä- ja iskutestit simuloivat ankaria käyttöolosuhteita ja varmistavat komponenttiemme virheettömän toiminnan. Kotelot, sähköiset kytkennät, näytöt – kaikkien pitää sietää äärimmäisen vaihtelevia ympäristöolosuhteita.
Laatu on määräävä tekijä ifm:llä Kaikkien ecomatmobile -komponenttien luotettavuus tarkistetaan kaikkien oleellisten tuotantovaiheiden aikana. Loppukokoonpanon jälkeen suoritetaan perinpohjainen toiminnan testaus jokaiselle yksittäiselle tuotteelle tulot, lähdöt ja liitännät mukaan lukien. Vain tuloksen "toimii oikein" saaneet tuotteet lähtevät tehtaalta.
Monta säävyöhykettä, yksi vaatimus: oikea toiminta. Muun muassa ecomatmobile -komponenttien kytkentäkäyttäytyminen testataan säälaboratoriossamme äärimmäisissä lämpötiloissa. Kohdistetun UV-steilyn avulla varmistamme, ettei auringonvalo vaikuta laitteisiimme. Komponenttiemme pitää kestää myös äärimmäisiä lämpötilamuutoksia ja suurta kosteutta.