Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta
Prosessien tarkka valvonta
Optimoidun mittaputkensa ansiosta tämä magneettis-induktiivinen SM-sarjan virtausmittari kattaa nyt mittausalueet aina 150 l/min saakka. Virtausnopeuden lisäksi laite mittaa myös lämpötilan ja kokonaisvirtausmäärän.
Hyvä lämpötilakestoisuus kompakteista mitoista huolimatta
Hyvä lämpötilakestoisuus (maks. 90 °C) mahdollistaa käytön vaikeissa sovellutuksissa kuten uuneissa, joissa jähdytysveden lämpötila nousee hyvin korkeaksi.
Nopea käyttöönotto ja helppo käsittely
TFT-näyttö ilmaisee samanaikaisesti useita prosessiarvoja, ja lisäksi kaksi erillistä kytkentäpiste-LEDiä ja optionaalinen värinvaihto antavat ideaalisen yleiskuvan prosessin toiminnasta. Kolmen painikkeen avulla tapahtuva intuitiivinen käyttö ja itseohjaavat valikkotoiminnot yhdessä lyhentävät huomattavasti anturin käyttöönottoaikoja.
Prosessin luotettavuus ja energiankulutuksen valvonta
Työkalujen, hitsauspistoolien ja uunien ylikuumeneminen aiheuttaa ylimääräistä kulumista ja tuotantikatkoksia. Vesijäähdytyksen jatkuva valvonta varmistaa jatkuvaa, tehokasta jäähdytystä vaativien prosessien luotettavuuden. Tämän vuoksi SM-sarjan virtausmittareissa on hyvä tarkkuus ja sisäänrakennettu lämpötilamittaus. Yhdessä kokonaismäärämittarin (määrämittaustoiminto) kanssa on mahdollista toteuttaa myös luotettava energiankulutuksen valvonta.
Pumppaustehoa on mahdollisuus alentaa painehäviöiden minimoinnin ansiosta
Mittaputken optimoitu ja suuremmalla sisähalkaisijalla varustettu rakenne vähentää painehäviöitä. Edut: Pumppaustehoa voidaan alentaa. Tämä alentaa energiakustannuksia.
Käyttöönotto- ja laitteistokustannusten alentuminen IO-Linkin ansiosta
Useiden mittasparametrien (virtaus, lämpötila, kokonaismäärä) arviointi voidaan toteuttaa ohjausjärjestelmässä yhden tulon avulla. Mittauspisteitä, kaapelointia ja ohjausjärjestelmän tulokorttien määrää voidaan vähentää, mikä säästää kustannuksia. Sisäänrakennettu simulointitoiminto yksinkertaistaa käyttöönottoa. Anturit voidaan liittää ohjausjärjestelmään ja testata ilman, että laitos olisi toiminnassa.
Kapea rakenne on optimoitu standardijakotukkeja varten
Yksittäisten jäähdytyspiirien valvomiseksi erikseen käytetään samanakaisesti useampia virtausmittareita. Niiden kapea rakenne, jonka ansiosta saavutetaan ideaalinen asennuspaikka ja optimaalinen liittimen asento, yksinkertaistaa putkiston rakennetta ja vähentää anturien turhaa hajautustarvetta. Tämä mahdollistaa käytön standardivedenjakajissa, joiden sisähalkaisija on 50 mm. Toinen erityispiirre: Suorat mittaputkiosuudet anturin etu- ja takapuolella eivät ole enää tarpeen. Tämä lisää joustavuutta asennukseen.
Ruiskuvalukone
Jäähdytysveden määrä ja lämpötila ovat lopputuotteen laadun suhteen avaintekijöitä. Tukkeumat pitää tunnistaa välittömästi. Tämä varmistetaan SM-sarjan virtausanturin avulla.
Karkaisujärjestelmä
Työkappaleiden määrättyjä jäähdytyskäyriä on noudatettava karkaisuprosessin aikana. Tämä tehdään johtamalla määrätty määrä jäähdystysvettä kuumennetun työkappaleen päälle. SM tunnistaa mahdollisen tukkeuman ja takaa siten tuotteelle jatkuvasti korkean laadun.
Työstökoneet
Jatkuva jäähdytysveden syöttö takaa yhtenäisen laadun ja pidentää työkalun elinikää. Puru saattaa tukkia jäähdytysvesiputket. SM havaitsee tämän ajoissa ja estää työkalujen ylikuumenemisen.
Uunit
Jäähdytysveden puute voi aiheuttaa lämpötilan nousun uuneissa vaarallisen korkealle. SM valvoo jäähdytysveden määrää ja lämpötilaa 90 °C saakka. Lämpötilan ylityksestä johtuvat kalliit seisakit ovat mennyttä aikaa.