1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Prosessianturit
  4. Virtausanturit / virtausmittarit
  5. Magneettis-induktiiviset tilavuusvirtausanturit
  6. SM7020

SM7020

Magneettis-induktiivinen virtausanturi

SMR34XGXFRKG/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Hyvä asiakas,
valitettavasti tätä tietolehteä ei ole saatavana haluamallasi kielellä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info.fi@ifm.com.

Ystävällisin terveisin
ifm-tiimi

  • Virtauksen, kulutuksen ja aineen lämpötilan ltarkka mittaus
  • Hyvä tarkkuus, toistotarkkuus ja mittausdynamiikka
  • Binääri-, analogia- ja pulssilähtö
  • Selkeä värinäyttö, värinvaihto punainen/vihreä
  • Ei vaatimuksia tulo- ja lähtöputkien pituuden suhteen
  • ce
  • cul
Lataa
Technische Details
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue [l/min] 0,1...75
Näyttöalue [l/min] -90...90
Prosessiliitäntä G 3/4 DN20 tasotiiviste
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Aine aineryhmän 2 johtavat nesteet painelaitedirektiivin (PED) mukaan
Ainetta koskeva huomautus
Leitfähigkeit: ≥ 20 µS/cm
Viskosität: < 70 mm²/s (40 °C)
Aineen lämpötila [°C] -20...90
Painealue [bar] 16
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (nach EN 50178, SELV, PELV)
Virrankulutus [mA] < 80
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 5
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Tulot
Tulot laskurin nollaus
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; taajuussignaali; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (skaalattava)
Maks. kuormitus [Ω] 500
Pulssilähtö läpivirtausmäärämittaus
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [l/min] 0,1...75
Näyttöalue [l/min] -90...90
Resoluutio [l/min] 0,1
Kytkentäpiste SP [l/min] 0,5...75
Palautuspiste rP [l/min] 0,1...74,6
Analogia-alueen alkupiste ASP [l/min] 0...59,9
Analogia-alueen loppupiste AEP [l/min] 15,1...75
Virtausmittaus, alaraja LFC [l/min] 0,1...3,8
Taajuusloppupiste, FEP [l/min] 15,1...75
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] 1...10000
Läpivirtausmäärämittaus
Pulssinpituus [s] 0,003...2
Pulssin arvo 0,001...99990000 I
Lämpötilavalvonta
Mittausalue [°C] -20...90
Näyttöalue [°C] -42...112
Resoluutio [°C] 0,1
Kytkentäpiste SP [°C] -19,6...90
Palautuspiste rP [°C] -20...89,6
Analogia-alueen alkupiste [°C] -20...68
Analogia-alueen loppupiste [°C] 2...90
Jakoväli [°C] 0,1
Tarkkuus / poikkeamat
Virtausvalvonta
Tarkkuus (mittausalueella) ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Toistotarkkuus ± 0,2 % MEW
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Vasteajat
Virtausvalvonta
Käynnistysviive [s] 0...50
Vasteaika [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...5
Lämpötilavalvonta
Vasteaika [s] 15; (Q > 10 % MEW, T09)
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; Taajuuslähtö; virta-/pulssilähtö; Käynnistysviive ( ohitus ); näyttö deaktivoitavissa; Näyttöyksikkö
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
IO-Link laite-ID 955 d / 00 03 bb h
Profiili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 3
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 6
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Varastointilämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 60947-5-9
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27: 20 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 114
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero I014
Tiedostonumero UL E174189
Painelaitedirektiivi artikkeli 3, kappale (3) - järkevä suunnittelukäytäntö
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 797,5
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4408 / 316) ; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; hiilikuitu PEEK ; FKM; Centellen
Prosessiliitäntä G 3/4 DN20 tasotiiviste
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
Farb-Display 1,44 "
Auflösung Bildpunkte 128 x 128
LEDs 2 x, gelb
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: vergoldet
kaaviot ja käyrät

Painehäviö / tilavuusvirtausmäärä
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta. — FI-FI — SM7020-00 — 13.06.2019 —