You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Virtausanturit / virtausmittarit
  4. Magneettis-induktiiviset tilavuusvirtausanturit
  5. SM6120

Magneettis-induktiivinen virtausanturi

SM6120

SMR12XGXFRKG/US-100

Magneettis-induktiivinen virtausanturi

SM6120

SMR12XGXFRKG/US-100

  • Virtauksen, kulutuksen ja aineen lämpötilan ltarkka mittaus
  • Hyvä tarkkuus, toistotarkkuus ja mittausdynamiikka
  • Binääri-, analogia- ja pulssilähtö
  • Selkeä värinäyttö, värinvaihto punainen/vihreä
  • Ei vaatimuksia tulo- ja lähtöputkien pituuden suhteen
  • Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
  • acs
  • ce
  • ukca
  • cpa
  • reg31
  • cul
  • iolink
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
0,05...35 l/min 0,003...2,1 m³/h 0,6...555 gph 0,01...9,25 gpm
Prosessiliitäntä G 1/2 DN15 tasotiiviste
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Aine Johtavat nesteet; vesi; vesipohjaiset aineet
Ainetta koskeva huomautus
johtavuus: ≥ 20 µS/cm
viskositeetti: < 70 mm²/s (40 °C)
Aineen lämpötila [°C] -20...90
Painealue [bar] 16
Painealue [MPa] 1,6
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] < 80
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Käynnistysviive [s] 5
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Tulot
Tulot laskurin nollaus
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; taajuussignaali; (konfiguroitava)
Sähköinen rakenne PNP/NPN
Binäärilähtöjen lukumäärä 2
Lähtötoiminto sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa)
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] 2
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] 100
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (skaalattava)
Maks. kuormitus [Ω] 500
Pulssilähtö läpivirtausmäärämittaus
Oikosulkusuojaus kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi tahdistettu
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0,05...35 l/min 0,003...2,1 m³/h 0,6...555 gph 0,01...9,25 gpm
Näyttöalue
-42...42 l/min -2,5...2,5 m³/h -666...666 gph -11,1...11,1 gpm
Resoluutio
0,02 l/min 0,002 m³/h 0,6 gph 0,01 gpm
Kytkentäpiste SP
0,25...35 l/min 0,015...2,1 m³/h 4,2...555 gph 0,07...9,25 gpm
Palautuspiste rP
0...34,8 l/min 0...2,08 m³/h 1,2...552 gph 0,02...9,2 gpm
Analogia-alueen alkupiste ASP
0...28 l/min 0...1,7 m³/h 0...666 gph 0...7,4 gpm
Analogia-alueen loppupiste AEP
7...35 l/min 0,42...2,1 m³/h 111...555 gph 1,85...9,25 gpm
Virtausmittaus, alaraja LFC
0,05...1,75 l/min 0,003...0,1 m³/h 0,6...27,6 gph 0,01...0,46 gpm
Taajuusloppupiste, FEP
7...35 l/min 0,42...2,1 m³/h 111,6...555 gph 1,86...9,25 gpm
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] 1...10000
Läpivirtausmäärämittaus
Pulssinpituus [s] 0,001...2
Pulssin arvo 0,001...99990000 I
Lämpötilavalvonta
Mittausalue [°C] -20...90
Näyttöalue [°C] -42...112
Resoluutio [°C] 0,1
Kytkentäpiste SP [°C] -19,6...90
Palautuspiste rP [°C] -20...89,6
Analogia-alueen alkupiste [°C] -20...68
Analogia-alueen loppupiste [°C] 2...90
Jakoväli [°C] 0,1
Tarkkuus / poikkeamat
Virtausvalvonta
Tarkkuus (mittausalueella) ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW)
Toistotarkkuus ± 0,2 % MEW
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 2,5 (Q > 5 % MEW)
Vasteajat
Virtausvalvonta
Käynnistysviive [s] 0...50
Vasteaika [s] < 0,25; (dAP = 0, T09)
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...5
Lämpötilavalvonta
Vasteaika [s] 15; (Q > 10 % MEW, T09)
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; Taajuuslähtö; virta-/pulssilähtö; Käynnistysviive ( ohitus ); näyttö deaktivoitavissa; Näyttöyksikkö
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
Profiili Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO-moodi kyllä
Vaadittava masterportin tyyppi A
Prosessidata, analoginen 3
Prosessidata, binääri 2
Min. prosessijakso [ms] 6
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 949
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -20...60
Varastointilämpötila [°C] -25...80
Suojausluokka IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 60947-5-9
CPA-hyväksyntä
mallinumero 005MI
tarkkuusluokka -
suurin sallittu virhe ± 1,0 % FS
Q (min) 0,003 m³/h
Q (t) -
Q (max) 2,1 m³/h
Iskunkestävyys
DIN IEC 68-2-27 20 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 114
UL-hyväksyntä
UL-hyväksyntänumero I014
Tiedostonumero UL E174189
Painelaitedirektiivi Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 714,1
Materiaalit ruostumaton teräs (1.4408 / 316) ; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; hiilikuitu PEEK ; EPDM; Centellen
Prosessiliitäntä G 1/2 DN15 tasotiiviste
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
värinäyttö 1,44", 128 x 128 pikseliä
2 x LED, keltainen
Huomautuksia
Huomautuksia
MW = mitattu arvo
MEW = Mittausalueen loppuarvo
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu
kaaviot ja käyrät
Painehäviö / tilavuusvirtausmäärä