Enemmän läpinäkyvyyttä ja huoltoinformaatiota paikan päällä
Prosessiarvot yhdellä silmäyksellä
Tämä näyttöyksikkö on erinomainen vaihtoehto sellaisten antureiden prosessiarvojen näyttöön, joissa ei ole omaa näyttöä tai joihin on sovellutuksen vuoksi vaikea päästä käsiksi tai ovat vaikeasti nähtävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että mittauspisteet ovat käytettävissä visualisoinnista riippumatta.
Plug & play
IO-Link-masternäyttö E30443 kytketään yksinkertaisesti yhteen ifm:n IO-Link -masterin 4 tai 8 portista. Näyttöyksikkö tunnistaa samaan masteriin kytketyt anturit ja näyttää automaattisesti 4 ensimmäisen portin tärkeimmät prosessiarvot. Kukin anturi ja sen prosessiarvot voidaan visualisoida myös yksittäin painiketta painamalla. Lisäksi on mahdollista luoda suosikkinäkymä halutuille prosessiarvoille. Lisäksi käyttäjä voi helposti ja luotettavasti konfiguroida näytön ja masterin IP-osoitteen.