IO-Link PC-käyttöön
AL1060-liitäntä on yksiporttinen IO-Link -master, joka toimii yhdyskäytävänä (gateway) muodostaen liitännän IO-Linkin ja PC:n välille (USB-liitännän kautta). Tämän ansiosta käyttäjä voi mukavasti konfiguroida IO-Link -anturit sopivalla ohjelmistolla varustetulla PC:llä jo ennen niiden asentamista laitokseen. Tämä lyhentää huomattavasti käyttöönottoaikoja ja minimoi asetusvirheitä. Useimpien antureiden yhteydessä ei tarvita erillisiä jännitelähteitä. Tämä helpottaa laitokseen jo asennettujen antureiden liittämistä kannettavaan tietokoneeseen esim. prosessiarvojen lukemiseksi tai anturiparametrien asettamiseksi.
Hyötyjä ja etuja
Jännitelähdettä ei tarvita
AL1060-liitännässä on tehokas sisäänrakennettu jännitemuunnin, joka kehittää 24 V anturijännitteen IO-Link -portin 5 V USB-jännitteestä. Tietokoneesta riippuen tätä lähtöä voidaan kuormittaa jopa 150 mA virralla. Tämä riittää useimpien antureiden käyttöön. Jos tarvitaan suurempia virtoja, voidaan liittää erillinen jännitelähde.
Kestävät, kenttäkäyttöön sopivat liitännät
Laitteen kolme liitäntää – IO-Link, USB ja lisäjännitesyöttö – on toteutettu kestävän ja kenttäkäyttöön sopivan M12-liitinteknologian avulla. Tämä tarkoittaa sitä, että liitäntää voidaan käyttää vaativissakin olosuhteissa.
Tilanosoitus-LEDit
Laitteen lukuisat LED-merkkivalot antavat käyttäjälle yleiskuvan anturin tiloista ja helpottavat virheiden paikallistamista. Jos esimerkiksi USB-jännitesyöttö ei riitä anturille, tämä indikoidaan LED-merkkivalon avulla.
Toimituslaajuus
AL1060-mallin IO-Link -masterin lisäksi sarja sisältää kaikki käyttöä varten tarvittavat liitäntäkaapelit (M12 B-koodattu USB:lle, M12 A-koodattu anturille) sekä LR DEVICE -pametrointiohjelmiston. Lisävarusteena on saatavana laaja valikoima erilaisilla adapterilevyillä varustettuja jännitelähteitä eri maissa tapahtuvaa käyttöä varten.