Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tulojännitealue AC [V] | 90...264 |
Lähtöjännite DC [V] | 24 |
Suojausluokka | II |
Maks. aaltoisuus [mV] | 200 |
Hyötysuhde (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [%] | 82,22 |
Tulovirta (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,8 |
Lähtövirta yhteensä [A] | 1 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | 0...40 |
---|---|
Suojausluokka | IP 40; (M12 pistokeliitäntä: IP 69K) |
EMC |
|
---|
Paino [g] | 203,5 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: muovi musta; |
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Kaapeli: 2 m; 2 x 0,5 mm² | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |