Sovellutus | parametrointi ja laitteiden analysointi |
---|
Nimellisjännite DC [V] | 5; (USB) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 1100; (USB) |
Suojausluokka | III |
Anturien jännitesyöttö | 24 V DC |
Kuormitettavuus per portti [A] | 0,65 |
---|
Kuormitettavuus per portti [A] | 0,15 |
---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulojen lukumäärä, binääri | 2; (IO-Link portti Class A : 1 x 2) |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Oikosulkusuojaus binääritulot | kyllä |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2; (IO-Link portti Class A: 1 x 2) |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 150 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link; USB |
---|---|
USB-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
Porttimäärä, luokka A | 1 |
Versio | USB 2.0 |
---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...50 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 290 |
Paino [g] | 143,7 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA; Naarasliitin: PA; lukkomutteri: niklattu messinki |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM |
; koodaus: B |