You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Ohjelmointi- ja tiedonsiirtokaapelit
  4. Ohjelmointi- ja tiedonsiirtokaapelit
  5. E12689

USB-liitäntäkaapeli

E12689

USB/M12 CABLE

USB-liitäntäkaapeli

E12689

USB/M12 CABLE

  • ce
  • ukca
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 5 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Liitännät
USB
Versio 2.0 A
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 50,8
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke USB
Pistokeliitäntä: 1 x USB, suora
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 1 m, PUR, Ø 4,5 mm, suojattu
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Koskettimet: kullattu