Erikoiskotelomateriaalit mahdollistavat käytön jäähdytys- / elintarvikesovellutuksissa; kaikissa neljässä IO-Link -portissa on täysi 1.1 toiminnallisuus
IO-Link -master AS-i -kaapelointijärjestelmiin
Hajautetut IO-Link -mastermodulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja AS-i -kenttäväylän välillä. 4-porttisen IO-Link-master -modulin avulla voit yhdistää AS-i -kaapelointijärjestelmän ja standardisoidun IO-Link-tiedonsiirron edut. IO-Link tuo mukanaan yksityiskohtaisen anturi- tai toimilaitediagnostiikan ja auttaa siten parantamaan koneiden käyttöastetta. IO-Link -masterin sisäänrakennettu parametrimuisti mahdollistaa myös antureiden helpon vaihtamisen yövuorojen aikana.
Kestävät kenttäväylämodulit vaativiin sovellutuksiin
Erikoiskotelomateriaaliensa ja hyvän tiiviytensä (IP 67 tai IP 69K) ansiosta niitä voidaan käyttää jäähdytysainesovellutuksissa tai suoraan elintarviketeollisuuden märissä tiloissa. ecolink-teknologia takaa liitäntäkaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja jatkuvan tiiviyden.
Hyötyjä ja etuja