You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

AS-i -valopainikemodulit joustavalla M12-liitännällä

Kaksi painiketta ja 2 LED-lähtöä innovatiivisessa kotelossa, voidaan sijoittaa lähelle prosessia

  • 2 painiketta ja 2 LED-lähtöä
  • Tuntotakaisinkytkennällä varustetut painikkeet vahingossa tapahtuvien painallusten ehkäisemiseksi
  • Painikkeissa vaihdettavat värikannet
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Modulin jännitesyöttö tapahtuu AS-i-väylän kautta

Valopainikemoduli
ifm tuo markkinoille kaksi uutta innovatiiviseen koteloon perustuvaa valopainikemodulia. Niissä on kaksi painiketta ja 2 LED-lähtöä. Hyvä suojausluokan ansiosta niitä voidaan käyttää kentällä lähellä prosessia. Antureiden/toimilaitteiden ja ohjauskeskuksen välillä ei siis ole pitkiä etäisyyksiä.

Suorituskyky kentällä
M12-liitinteknologian avulla saavutetaan asennuksessa hyvä luotettavuus ja joustavuus. Molempien modulien jännitesyöttö tapahtuu AS-i-väylästä, joten 24 VDC lisäjännitelähteitä ei tarvita. Modulit asennetaan yksinkertaisesti 35 mm DIN-kiskoon tai mukana tulevan asennusadapterin avulla.

Osoitteenanto
AS-i-modulien osoitteenanto tehdään etupuolella olevan M12-pistokkeen kautta. Modulit voidaan kytkeä osoitteenantoyksikköön standardiliitäntäkaapeleiden avulla.

Diagnostiikka-LED
Laitteen VIKA (FAULT) -LED helpottaa vikojen (esim. tiedonsiirtovirhe) paikallistamista.