Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | |
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | |
Varastointikosteus [%] | 10...100 | |
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Paino [g] | 1325,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiaalit | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Liitäntä | Kaapeli: 20 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |