You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

AS--verkkojen laajennus 1000 m saakka!

Pieniin koteloihin asennettava repeater-yksikkö lämpötila-aluelle -25…70 °C, erittäin pitkä elinikä

  • Laajennettu käyttölämpötila-alue -25...70 °C
  • Sisäänrakennettu passiivinen päätesovitus
  • Luotettava pitkän ajan suorituskyky vaikeissakin olosuhteissa
  • Nopea tiedonsiirto turvapiirejä (Safety at Work) varten
  • Selvästi erottuvat diagnostiikka-LED-merkkivalot
  • Plug-in - kytkentäkoskettimet

Käyttö
Repeater-yksikköjä käytetään AS-i verkkojen kaapelipituuden kasvattamiseen yli 100 m maksimiarvon. Verkkosegmenttien ja itsenäisten jännitelähteiden galvaaninen erotus varmistaa verkon stabilisuuden. Kaikille verkon 62 osanottajalle voidaan syöttää suurempi kokonaisvirta ja samalla jännitehäviöt pienenevät.

Laitteen ominaisuudet
Parantunut suorituskyky pakattuna uuteen SmartLine-koteloon. Siinä, missä perinteisten repeater-yksiköiden lämpötila-alue on yleensä 0...55 °C, ifm:n uusi malli toimii laajalla -25...70 °C alueella. Parannettu käyttölämpötila-alue tekee tästä ifm:n uudesta versiosta luokkansa markkinajohtajan maailmassa. Tästä seuraa pitempi elinikä, mikä taas osaltaan säästää aikaa ja rahaa. Toinen uusi ominaisuus: integroitu passiivinen päätesovitus.