1. Startside
  2. Produkter
  3. Sensorer for motion control
  4. Puls evaluerings systemer
  5. Sikkerheds underhastighedsovervågning

Puls evaluerings system - Sikkerheds underhastighedsovervågning



Sikker overvågning af underskridelse af omdrejningstal

Omdrejningstalskontrolleren i serien DU giver som en sikkerhedsrelevant overvågning af minimumomdrejningstallet. Det gør den ved at registrere impulserne fra de tilsluttede sensorer, der fungerer som impulsgivere, ved indgangene og derudfra beregne den resulterende frekvens. Ved hjælp af en konstant sammenligning af indgangsfrekvens (faktisk værdi) og koblingspunkt
(nominel værdi) detekterer enheden aktuelt en underskridelse af det indstillede omdrejningstal. Minimumomdrejningstallet kan indstilles nemt og intuitivt med en drejekontakt.
Til tilstands- og fejlvisningen er der ud over relæerne også transistorudgange til rådighed.
Kontrollerne anvendes f.eks. på ventilatorer til industriovne og ventilatorer til lakeringsanlæg i automobilindustrien.