- Výhody technologie IO-Link
- Výběr produktů
- SolutionBlock IO-Link master
SolutionBlock IO-Link master
Vítejte v budoucnosti průmyslové automatizace.
Moderní průmysl čelí stále rostoucím požadavkům: vyžaduje výkonná, flexibilní a kompatibilní řešení, která lze bezproblémově integrovat na úrovni OT i IT. Nový IO-Link master SolutionBlock od společnosti ifm tyto požadavky splňuje díky inovativní technologii a široké škále funkcí speciálně vyvinutých pro výzvy Průmyslu 4.0.
Multiprotokol pro PROFINET a EtherNet/IP
Integrovaná podpora více protokolů výrazně snižuje potřebu různých produktů pro naše zákazníky. Díky kompatibilitě s PROFINET a EtherNet/IP lze jeden IO-Link master použít v různých sítích, což snižuje složitost a náklady na skladování. Díky této univerzálnosti je ideální pro společnosti, které hledají flexibilní a škálovatelná řešení.
Integrovaný server OPC UA
Integrovaný server OPC UA zajišťuje hladkou integraci do stávajících datových struktur IoT. Tato otevřená komunikační platforma nezávislá na výrobci umožňuje standardizovanou výměnu dat mezi různými zařízeními a systémy. To zvyšuje transparentnost procesů a vytváří základ pro prediktivní údržbu a rozhodnutí založená na datech.
Interpreter IODD
Interpreter IODD umožňuje automatické vyhodnocení a překlad dat ze senzorů. Procesní hodnoty, jako je teplota nebo průtok, nejsou zobrazovány jako surová data, ale v srozumitelných jednotkách, jako je °C nebo m³/h. Tato funkce šetří čas při integraci a usnadňuje analýzu dat.
Možnost sériového propojení jednotek
Standardizovaná připojovací technika M12 umožňuje jednoduché sériové zapojení pro napájení, sběrnici a komunikaci IIoT. To znamená méně kabeláže, jednodušší integraci a značné úspory nákladů. Tato funkce je rozhodující výhodou zejména v rozsáhlých systémech nebo v oblastech s omezeným prostorem.
Zabezpečení pomocí OPC UA, MQTT a HTTP
Díky podpoře OPC UA, MQTT a REST API ve formátu JSON nabízí IO-Link master flexibilní komunikační možnosti pro moderní aplikace IIoT.
Zatímco OPC UA a MQTT jsou založeny na TCP/IP, REST API umožňuje výměnu dat přes HTTP. JSON je standardizovaný datový formát pro strukturovaný přenos informací.
IO-Link master podporuje také OPC UA, MQTT a HTTP, čímž umožňuje bezpečný přenos dat. Tyto protokoly zajišťují šifrování dat a jejich ochranu před neoprávněným přístupem – což je rozhodující výhoda v čím dál více propojeném průmyslovém prostředí s vysokými nároky na bezpečnost. IO-Link master tak propojuje světy IT a OT s nejvyšší úrovní bezpečnosti.
Redukce dat pomocí moneo
Mnoho senzorů poskytuje velké množství dat, která nejsou vždy potřebná. Integrace moneo umožňuje tato data předběžně zpracovat a redukovat. Tím se minimalizuje zatížení sítí a IT systémů a zajistí se efektivnější využití dostupných zdrojů.
Protokol NTP (Network Time Protocol)
Díky integraci protokolu NTP (Network Time Protocol) je synchronizace zařízení v síti zaručena s přesností na milisekundy. To je obzvláště důležité v časově kritických aplikacích, kde je nezbytná přesná koordinace všech systémových komponent.
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL13 | AL15 – SolutionBlock | AL14 | |||||
| Funkce sériového propojení Pro sběrnici |
Funkce sériového propojení Pro napájení, sběrnici a komunikaci IIoT |
Funkce sériového propojení Pro sběrnici a napájení |
|||||
| Napájení M12 s kódováním A, 3,9 A (US) |
Napájení M12 s kódováním L, 16 A (US), 16 A (UA) |
Napájení M12 s kódováním L, 16 A (US), 16 A (UA) |
|||||
Sběrnice AL130x: PROFINET AL132x: EtherNet/IP AL133x: EtherCat AL134x: Modbus TCP AL135x: IIoT AL137x: POWERLINK |
Sběrnice AL159x: Multiprotokol pro PROFINET a EtherNet/IP |
Sběrnice AL140x: PROFINET AL142x: EtherNet/IP AL143x: EtherCat |
|||||
| Max. aktuální zatížitelnost celkem 300 mA |
Max. aktuální zatížitelnost celkem 4 A |
Max. aktuální zatížitelnost celkem 2 A |
|||||
| Vstup/výstup 16 konfigurovatelných, 16 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů |
Vstup/výstup 16 konfigurovatelných, z toho 12 digitálních |
Vstup/výstup 16 konfigurovatelných, z toho 12 digitálních vstupů/výstupů |
|||||
| Server OPC UA | Server OPC UA Usnadňuje integraci do datových struktur IoT |
Server OPC UA | |||||
| MQTT/JSON Dodatečně podporuje pouze HTTP |
MQTT/JSON Také HTTP/MQTT pro bezpečný přenos dat |
MQTT/JSON | |||||
| Šifrování TLS | Šifrování TLS Pro bezpečný a šifrovaný přenos dat |
Šifrování TLS | |||||
| Interpreter IODD | Interpreter IODD Zpracování různých IODD za účelem převodu dat ze senzorů na srozumitelné informace |
Interpreter IODD | |||||
| Redukce dat pomocí moneo | Redukce dat pomocí moneo Optimalizace objemu dat a zatížení sítě |
Redukce dat pomocí moneo | |||||
| Podpora NTP | Podpora NTP Synchronizace času s přesností na milisekundy pro aplikace, kde je čas rozhodující |
Podpora NTP | |||||
| Zobrazit AL13XX ➜ | Zobrazit AL14XX ➜ | ||||||