• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Systém IO-Link – hlavní stránka
  2. Konfigurace zařízení

Konfigurace zařízení systému IO-Link s nástrojem moneo configure

Nástroj moneo configure je bezplatné řešení od společnosti ifm sloužící k parametrizaci produktů systému IO-Link. Nástroj moneo configure. součást rostoucí softwarové platformy pro IIoT společnosti ifm známé jako moneo, se instaluje na váš počítač s operačním systémem Windows a poskytuje centralizovaný nástroj pro detekci, parametrizaci, vizualizaci a diagnostiku zařízení systému IO-Link bez ohledu na výrobce.

Intuitivní uživatelské rozhraní usnadňuje konfiguraci a zkracuje dobu potřebnou pro uvedení stroje do provozu. Nástroj moneo blue se bezdrátově připojí k zařízení systému IO-Link k platformě IOS nebo Android pomocí Bluetooth.

Softwarové funkce

Konfigurace zařízení IO-Link

  • Vyhledat všechna zřízení systému IO-Link připojená k síti
  • Konfigurovat IP adresy jednotek IO-Link master společnosti ifm
  • Číst a zapisovat parametry na všechny senzory a zařízení systému IO-Link
  • Změna parametrů senzorů nebo zařízení systému IO-Link online nebo offline
  • Podpora senzorů a zařízení systému IO-Link třetích stran pomocí souborů IODD

Vizualizace

  • Automatické generování řídicího panelu bez konfigurace uživatele
  • Rychlé zobrazování hodnot senzorů a zařízení systému IO-Link v reálném čase
  • Zobrazit historii krátkodobých trendů

Správa souborů IODD

  • Zobrazit místní a online katalogy IODD
  • Instalovat aktualizace
  • Importovat soubory IODD

Proč software moneo configure?

Správa datových záznamů parametrů

Snadné nastavení a výměna zařízení systému IO-Link pomocí jediného nástroje

Nástroj pro všechny produkty s IO-Link

Nastavení zařízení bez ohledu na výrobce, online/offline, s integrovanou správou souborů IODD

Přehled všech produktů s IO-Link v síti

Skenování komplexní sítě masterů a dalších produktů s IO Link

Dynamický kokpit

Paralelní vizualizace procesních hodnot a parametrů

Připojení zařízení k nástroji moneo configure pomocí USB adaptéru

Nástroj moneo configure připojuje zařízení pomocí USB nebo ethernetu. Přečtěte si více níže nebo získejte více informací o nastavení a podpoře systému IO-Link.

Připojit pomocí USB rozhraní AL1060 systému IO-Link

Laptop connected with a USB cable to an IO-Link adapter and then connected to a sensor

Výhody

  • Napájení senzorů přes USB (včetně kabelu v produktu ZZ1060)
  • Snadno přenosné

Nevýhody

  • Je možné připojit vždy pouze jedno zařízení


Připojit přes jednotku IO-Link master / ethernet

Two IO-Link masters with senosrs connected via Ethernet to a laptop for configuration

Výhody

  • Připojení více jednotek master a zařízení najednou
  • Přístup k zařízení bez výměny/odpojení stávající řídicí kabeláže

Nevýhody

  • Pro jednotku IO-Link master je potřeba oddělené napájení stejnosměrným proudem (DC) 24 V

Stáhněte si zdarma nástroj moneo configure

  1. Vytvořte si vlastní účet můj ifm a přihlaste se
  2. Stáhnout zdarma zkušební verzi (soubor EXE)

Po instalaci softwaru moneo a přihlášení se automaticky zobrazí výběr typů aktivace.

Zde zvolte možnost „aktivace bezplatné licence softwaru moneo configure“.

Screenshot of moneo configure license activation with radio button highlighted

V části dostupné licence vyberte možnost „Bezplatná verze softwaru moneo configure SA“.

Screenshot of moneo license activation with dropdown showing which license to choose

Po výběru licence a kliknutí na tlačítko „Další“ se spustí aktivační proces.

Screenshot of moneo configuration license activation showing final screen

Nyní můžete nastavit své jednotky IO-Link master a zařízení.