- Systém IO-Link – hlavní stránka
- Výběr výrobku
- Moduly Ethernet
- Ethernetové moduly DI/DO
Řady AL42 a AL43 – 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů
Propojení digitálních signálů IO v poli
Ethernetové moduly řad AL42 (StandardLine) a AL43 (PerformanceLine) od společnosti ifm kombinují v jednom zařízení 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů – ideální pro přímé nasazení v terénu. Díky integrovaný funkcím počítání až do 4500 Hz a inovativní logice přepínání SSC lze jednoduché řídicí úkoly implementovat přímo do modulu, aniž by byla potřeba další řídicí jednotka.
Moduly nabízí maximální výkon pro moderní řešení automatizace, ať už se jedná o záznam hodnot senzorů nebo přímo spínání aktuátorů. Díky robustnímu designu a flexibilní kompatibilitě s průmyslovými sběrnicemi (fieldbus) jsou ideální volbou pro aplikace průmyslu 4.0.
Podívejte se na ně ještě dnes a povyšte komunikaci vašich strojů na další úroveň!
Přehled systému ethernetových modulů DI/DO
8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů
Řady StandardLine(AL42) a PerformanceLine (AL43) Ethernetové moduly kombinují 8 digitálních vstupů a 8 digitálních výstupů a jsou ideální pro akvizici digitálních signálů a interní výpočty. Aktuátory lze navíc současně řídit přímo v terénu na základě hodnot počítadla za použití různých výstupů přepínacích funkcí. Rozdíly jsou primárně v napájecích rozvodech výstupů, možnostech napájení a proudovém limitu.
- 4 A-porty a 4 B-porty pro systém DI/DO (digitální vstupy a výstupy)
- Napájecí konektor M12 s A-kódováním (řada StandardLine) nebo M12 s L-kódováním (řada PerformanceLine)
- Varianty pro běžné průmyslové sběrnice (fieldbus)
- Výstupní proud až do 3,6 A
- Měření proudu
- Funkce počítání pomocí SSC
| AL42xx | AL43xx | |
| Daisy chain | Fieldbus / Sběrnice | Napájení + sběrnice |
| Zapnuto (Power) | M12 A-kódování 3,9 A (US) 4 A (UA) |
M12 L-kódování 16 A (US) 16 A (UA) |
| Porty | M12 kódování A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
M12 kódování A 4 x 2 DO 4 x 2 DI |
| Fieldbus / Sběrnice | PROFINET EtherNet/IP Modbus TCP |
PROFINET EtherNet/IP |
| Výstupní výkon | 3,6 A (Port 1-4) | 3,6 A (port 1+2) 3,6 A (port 3+4) |
| Omezení proudu | na modul | na port (nastavitelné) |
| Měření proudu | ||
| Čítací funkce | CTU (počítadlo nahoru) CTD (počítadlo dolů) CTUD (počítadlo nahoru-dolů) CTDIR (počítadlo směru) |
|
| Výstupní spínací funkce SSC (čítač) |
jednobodové dvoubodové okénko zámek |
|
| Třída ochrany | IP67 (oranžový) IP69K (šedý) |
|
|
Materiál Konektory/zásuvky |
Poniklovaná mosaz (oranžový) nerezová ocel (šedý) |
|
Funkce a zapojení ethernetového modulu DI/DO
Čítací funkce
Moduly s integrovanou funkcí počítání nabízí různé režimy počítání, které lze konfigurovat přímo na vstupu. To umožňuje přesný záznam pulzů ze senzorů nebo spínačů, např. pro počítání kusů, detekci polohy nebo řízení hodin. Maximální frekvence počítání je 4 500 Hz, takže ani vysokofrekvenční počítání nepředstavuje žádný problém.
CTU (Vzestupné počítadlo)
Počítá vzestupně (přičítá) s každým pulsem – ideální pro počítání obrobků nebo událostí.
CTD (Sestupné počítadlo)
Počítá sestupně (odčítá), např. od definovaného čísla k 0 – užitečné pro zbytková množství nebo cykly.
CTUD (Počítadlo nahoru a dolů)
Počítá nahoru a dolů – v závislosti na dvou různých vstupních signálech.
CTDIR (Směrové počítadlo)
Detekuje směr počítání (dopředu/dozadu), např. pro dopravníkové pásy nebo pojezdové dráhy.
Přepínací funkce SSC výstupu – okamžitá reakce
S funkcí Přepínání signálového kanálu (SSC) lze výstupy přepínat podle odečtu měřidla bez potřeby řídicí jednotky. To umožňuje implementaci jednoduchých reakcí přímo v modulu.
Jeden bod
Výstup se sepne na specifické hodnotě počítadla.
Dva body
Výstup se sepne na první hodnotě a znovu vypne na druhé hodnotě – ideální pro řízení podle rozsahu.
Okno
Výstup je aktivní po celou dobu, co je počítadlo odečítá hodnoty v určitém rozsahu.
Západka
Výstup se aktivuje při dosažení bodu přepnutí a zůstává aktivní, dokud není vyresetován manuálně nebo dalším signálem.
Řada pro aplikace s chladivy – 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
Protokol PROFINET – 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
Protokol EtherNet/IP – 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
Protokol Modbus TCP/IP – 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
Řada pro potravinářské aplikace – 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
Protokol PROFINET – 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
Protokol EtherNet/IP – 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů
Protokol Modbus TCP/IP – 8 digitálních vstupů, 8 digitálních výstupů