• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Systém IO-Link – hlavní stránka
  2. Výběr výrobku
  3. Moduly Ethernet
  4. Ethernetové moduly DI

Řady AL40 a AL41– 16 digitálních vstupů

Ethernetový modul řady AL4102 společnosti ifm

Propojení digitálních signálů vstupů v terénu

Ethernetové moduly řad AL40 (StandardLine) a AL41 (PerformanceLine) od společnosti ifm nabízí výkonné řešení pro akvizici signálů digitálních vstupů v průmyslových aplikacích. Díky 16 digitálním vstupům a integrované funkci počítání umožňují precizní a spolehlivé zpracování signálu, dokonce i při vysokých frekvencích až do 4500 Hz. Díky kompaktnímu designu a robustní konstrukci jsou moduly ideální pro použití v montážních a obalových technologiích a také dopravníkových systémech. Snadná integrace do stávajících systémů, jako jsou PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP nabízí maximální flexibilitu.

Objevte výhody moderních technologií systému IO-Link pro řešení automatizace.

Přehled produktů

Přehled systému ethernetových modulů DI

Podrobnosti o ethernetových modulech s digitálním vstupem

16 digitálních vstupů

Řady StandardLine (AL40) a PerformanceLine (AL41) Ethernetové moduly – každý z nich nabízí 16 digitálních vstupů (2 na každý port) a jsou ideální pro záznam a interní počítání řady digitálních signálů přímo v terénu. Liší se primárně v možnostech napájení a zapojení kabeláže.

  • 8 x port A pro DI (digitální vstup)
  • Funkce počítání (na jeden port) CTU, CTD, CTUD, CTDIR – až do 4500 Hz
  • Napájecí konektor M12 s kódováním A (řada StandardLine) nebo M12 s L-kódováním (řada PerformanceLine)
  • Varianty pro běžné průmyslové sběrnice (fieldbus)
  • Základní diagnostické funkce
  • Omezení proudu

Přehled výrobků

StandardLine

PerformanceLine

AL40xx AL41xx
Daisy chain Fieldbus / Sběrnice Napájení + sběrnice
Zapnuto (Power) M12 A-kódování
3,9 A (US)
M12 L-kódování
16 A (US)
16 A (UA)
Porty M12 kódování A
8 x 2 DI
M12 kódování A
8 x 2 DI
Fieldbus / Sběrnice PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
EtherCAT
Výstupní výkon
Omezení proudu na modul
Měření proudu
Čítací funkce CTU (počítadlo nahoru)
CTD (počítadlo dolů)
CTUD (počítadlo nahoru-dolů)
CTDIR (počítadlo směru)
Výstupní spínací funkce
SSC (čítač)
Třída ochrany IP67 (oranžový)
IP69K (šedý)

Materiál

Konektory/zásuvky

Poniklovaná mosaz (oranžový)
nerezová ocel (šedý)

Funkce a zapojení

Funkce a zapojení ethernetového modulu DI

Čítací funkce

Moduly s integrovanou funkcí počítání nabízí různé režimy počítání, které lze konfigurovat přímo na vstupu. To umožňuje přesný záznam pulzů ze senzorů nebo spínačů, např. pro počítání kusů, detekci polohy nebo řízení hodin. Maximální frekvence počítání je 4500 Hz, takže ani vysokofrekvenční počítání nepředstavuje žádný problém.

CTU (Vzestupné počítadlo)
Počítá vzestupně (přičítá) s každým pulsem – ideální pro počítání obrobků nebo událostí.

CTD (Sestupné počítadlo)
Počítá sestupně (odčítá), např. od definovaného čísla k 0 – užitečné pro zbytková množství nebo cykly.

CTUD (Počítadlo nahoru a dolů)
Počítá nahoru a dolů – v závislosti na dvou různých vstupních signálech.

CTDIR (Směrové počítadlo)
Detekuje směr počítání (dopředu/dozadu), např. pro dopravníkové pásy nebo pojezdové dráhy.

Výběr výrobku