- Panoramica
- Sensori per macchine mobili
Sensori di posizione per macchine mobili
Rilevare con affidabilità le posizioni e i componenti della macchina è un aspetto fondamentale per l’impiego nelle macchine mobili. A differenza dei dispositivi per l'automazione industriale, i sensori destinati a macchine mobili devono soddisfare requisiti molto più elevati. Poiché sono spesso montati in posizioni esposte, devono resistere a condizioni ambientali difficili come intemperie, sporco e contaminazioni. Inoltre, questi sensori devono resistere alle vibrazioni e alle interferenze elettromagnetiche in conformità con le norme automobilistiche.
Estremamente resistenti
Resistono senza problemi a polvere, umidità, temperature estreme, urti e vibrazioni.
Resistenti a temperature -40..85°C
Funzionano perfettamente sia in presenza di temperature rigide sia in prossimità, ad esempio, di motori surriscaldati.
Resistenti asporco e altre condizioni ambientali
Grazie al principio di misura senza contatto, i sensori funzionano correttamente anche in presenza di polvere, pioggia, nebbia o simili.
Omologazione di tipo E1
Molti sensori soddisfano i severi requisiti dell’omologazione di tipo E1. Ciò garantisce la loro idoneità per un utilizzo in veicoli e macchine mobili, dove sono richiesti i più elevati standard di sicurezza e qualità.
Oltre ai sensori specifici per macchine mobili, la nostra gamma di prodotti comprende anche numerosi sensori di posizione che trovano applicazione in questo settore, tra cui:
Sensori a ultrasuoni ➜ Sensori ottici ➜ Sensori per cilindri idraulici ➜ Sensori capacitivi ➜