• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Panoramica
  2. ecomatDisplay

ecomatDisplay: HMI robuste per l'impiego in macchine mobili

Robusta HMI CR1102 con display da 10

Display ad alta risoluzione, programmazione intuitiva e massima connettività: questa è la famiglia ecomatDisplay. Le robuste HMI (Human Machine Interface) sono ottimizzate per l'impiego sia all'interno della cabina sia all'esterno delle macchine mobili e sono perfette per operare in ambienti difficili. Le robuste HMI garantiscono un'ottima leggibilità in ambienti estremamente luminosi ma anche bui e, grazie all'elevato grado di protezione (IP65 / IP67) e Optical Bonding, sono protette in modo ottimale dall'umidità. Il potente PLC integrato è liberamente programmabile tramite CODESYS 3.5 oppure Qt, offrendo così all'operatore la massima flessibilità e garantendo una gestione affidabile delle funzioni di visualizzazione e comando.

Grazie alle numerose interfacce, tra cui CAN, video analogico, USB 2.0 ed Ethernet, gli ecomatDisplay offrono anche la massima connettività. Il real-time clock integrato consente inoltre di associare un timestamp ai dati di log per una migliore tracciabilità.

Freddo estremo, caldo, polvere, vibrazioni, acqua e ghiaccio non mettono in difficoltà gli ecomatDisplay. Anche le caratteristiche costruttive di queste robuste HMI non passano inosservate. L’alloggiamento in alluminio pressofuso e il vetro frontale temprato resistono anche alle condizioni più estreme. Le robuste HMI possono essere utilizzate con il collaudato sistema RAM-Mount oppure come dispositivi da incasso. Che siano installati in verticale o orizzontale, gli ecomatDisplay sono affidabili in qualsiasi posizione.

ecomatDisplay in dettaglio

Vantaggi del prodotto ecomatDisplay

Alta risoluzione
I display ad alta risoluzione di queste robuste HMI offrono fino a 16,7 milioni di colori e, grazie al sensore di luminosità integrato, garantiscono una leggibilità ottimale anche in ambienti luminosi o bui (fino a 1.100 cd/m², dimmerabile fino all’1%). A seconda dell'applicazione, sono disponibili varianti con multitouch capacitivo oppure dispositivi di sola visualizzazione.

Flessibile e modulare
Sia che serva una versione con touchscreen o con tasti, su tutte le robuste HMI è possibile caricare lo stesso firmware e la stessa applicazione. In questo modo, i dispositivi possono essere selezionati e utilizzati in modo flessibile in base alle esigenze, senza interventi aggiuntivi a livello di software e programmazione.

Aggiornabile / OTA
Grazie all’interfaccia ecolog integrata, ecomatDisplay diventa l’unità di servizio centrale. Gli aggiornamenti software possono essere installati direttamente sul campo, i dati dei componenti sono facilmente accessibili e la piattaforma costituisce la base per future soluzioni di gestione della flotta. Una partizione separata dedicata agli aggiornamenti crea le basi per update affidabili over-the-air: i dati dell'applicazione e del dispositivo rimangono al sicuro anche durante gli aggiornamenti del firmware.

Connettività
CAN, Ethernet o USB: grazie ai numerosi protocolli integrati, gli ecomatDisplay comunicano senza difficoltà, garantendo la massima flessibilità di rete.

Assistenza semplificata
I codici QR per l’accesso diretto alla documentazione, le richieste di assistenza automatiche con i dati della macchina e quelli relativi agli errori, nonché gli accessi WLAN temporanei riducono al minimo le operazioni necessarie per la manutenzione e l’assistenza.

Connettività digitale
L’accesso tramite web, il data logging integrato, l’integrazione di telecamere Ethernet e il supporto di MQTT e OPC UA aprono nuove possibilità per macchine connesse e basate sui dati.

Panoramica del sistema

Esempio di una panoramica di sistema con i prodotti ifm ecomatDisplay CR1102 con display da 10

ecomatDisplay è un vero talento nella comunicazione e occupa un ruolo centrale nella macchina mobile. Per un utilizzo pratico sono disponibili varianti con touchscreen e/o tastierino RGB. Se ecomatDisplay viene utilizzato esclusivamente per la visualizzazione di informazioni, sono disponibili anche modelli dedicati senza funzioni di immissione dati.

Grazie a numerosi sensori di sistema, come ad esempio il sensore di luminosità, è possibile monitorare e gestire comodamente molte funzioni. Ad esempio, è possibile regolare la luminosità in modo semplice e rapido oppure leggere la tensione di bordo.

Anche in termini di comunicazione, gli ecomatDisplay sono davvero versatili. Il supporto di numerosi protocolli di comunicazione, come Modbus Server/Client, CAN, CANopen, J1939, protocolli Ethernet TCP/UDP, variabili di rete tramite Ethernet o USB, OPC UA, PROFINET ed EtherCAT, garantisce una comunicazione fluida con altre interfacce.

L'operatore ha inoltre a disposizione un visualizzatore PDF, un lettore video e un lettore audio. Mentre il lettore video e il visualizzatore PDF sono particolarmente utili per le attività di assistenza, diagnostica e manutenzione, il lettore audio può essere utilizzato, ad esempio, per riprodurre avvisi vocali, fornendo così un supporto diretto all’operatore durante il funzionamento della macchina. Per mettere a disposizione informazioni di assistenza complete è inoltre possibile utilizzare il generatore di codici QR.

Molte macchine mobili operano in ambienti condivisi con persone, animali e altre macchine. Per garantire la massima sicurezza operativa, le funzionalità della telecamera rivestono un'importanza fondamentale. Per rispondere a queste esigenze specifiche, ecomatDisplay dispone di un’integrazione dinamica delle telecamere per il rilevamento delle persone e il monitoraggio dell’area di lavoro. L'integrazione dinamica è disponibile sia per le telecamere analogiche sia per quelle digitali e include, tra le altre cose, una funzione di overlay. In questo modo, è possibile visualizzare gli avvisi direttamente sull'immagine della telecamera e avvertire tempestivamente l'operatore della macchina. Grazie a tutte queste caratteristiche e funzionalità, gli ecomatDisplay sono davvero versatili e ideali per l'impiego in macchine mobili.

Esempi di applicazione

Video del prodotto

FAQ

I prodotti

Touch o tasti? Decidi tu.

Diverse modalità di comando, un’unica piattaforma: scegli il dispositivo più adatto alla tua macchina, senza compromessi in termini di software o prestazioni.

  • Firmware standard per tutti i formati di display
  • Stessa applicazione utilizzabile senza modifiche
  • Semplice sostituzione e scalabilità

Indipendentemente dall'hardware scelto, potrai beneficiare di un concetto di piattaforma comune: tutti i dispositivi utilizzano lo stesso firmware e un'applicazione sviluppata una sola volta può essere utilizzata su tutte le varianti senza alcuna modifica. Interfacce e sistemi di comunicazione uniformi garantiscono la massima coerenza, riducendo al contempo le operazioni necessarie per lo sviluppo, semplificando la scalabilità e agevolando notevolmente i processi di assistenza.


Senza tasti
    Codice art. Dimensione Funzione touch Processore
(ARM, 64 bit)
Memoria Risoluzione Formato Luminosità cd/m² Interfaccia Ethernet Interfaccia CAN Interfaccia USB Porte di ingresso video
  CR1142 4,3'' Sì Dual Core, 1.4 GHz 4 Gbyte 800x480 16:10 1000 1 1 - -
CR1143 - 1 1 -
CR1144 No 1 1 - -
  CR1079 7'' Sì Dual Core, 0.8 GHz 32 Gbyte > 800 1 4 1 2
CR1103 10'' Quad Core, 1.2 GHz 64 Gbyte 1280x800 1000 2 4 2 4
  CR1202 12,3'' No Dual Core, 0.8 GHz 32 Gbyte 1280x480 8:3 1 4 1 2
CR1213 Sì Dual Core, 800 MHz 10 Gbyte 1 4 1 2
CR1203 Quad Core, 1.2 GHz 64 Gbyte 2 4 2 4
  CR1205 12'' 1280x800 16: 10 1100 2 4 2 4

Con pulsanti su un solo lato

    Codice art. Dimensione Funzione touch Processore
(ARM, 64 bit)
Memoria Risoluzione Formato Luminosità cd/m² Interfaccia Ethernet Interfaccia CAN Interfaccia USB Porte di ingresso video
  CR1140 4,3'' No Dual Core, 1.4 GHz 4 Gbyte 800x480 16:10 1000 1 1 - -
CR1141 - 1 1 -
  CR1150 5'' Dual Core, 0.8 GHz 8 Gbyte 1 2 1 -
CR1152 Sì 32 Gbyte 1 4 1 2
CR1074 7'' No 8 Gbyte 800 1 2 1 -
CR1075 32 Gbyte 1 4 1 2
CR1076 Quad Core, 1.2 GHz 64 Gbyte 2 4 2 4
CR1077 Sì 2 4 2 4
CR1102 10'' 1280x800 1000 1 4 1 4
CR1204 12'' 1100 2 4 2 4

Con pulsanti su entrambi i lati

    Codice art. Dimensione Funzione touch Processore
(ARM, 64 bit)
Memoria Risoluzione Formato Luminosità cd/m² Interfaccia Ethernet Interfaccia CAN Interfaccia USB Porte di ingresso video
  CR1078 7'' Sì Quad Core, 1.2 GHz 64 Gbyte 800x480 16:10 1000 2 4 2 4