- Panoramica
- Sensori per macchine mobili
- Sensori di processo
Sensori di processo per macchine mobili
I sensori di processo svolgono un ruolo fondamentale per l'efficienza e la sicurezza delle macchine mobili. Le singole grandezze di processo, quali pressione, flusso o temperatura, forniscono dati importanti per l'ottimizzazione, l'affidabilità e la sicurezza nel funzionamento delle macchine. Consentono di eseguire i processi con precisione, di riconoscere tempestivamente le condizioni critiche e di eseguire la manutenzione in base alle condizioni.
I singoli sensori di processo si differenziano per i loro campi di applicazione e quindi anche per le loro caratteristiche. Tuttavia, è possibile individuare i seguenti vantaggi comuni a tutti i sensori di processo:
Robusti
Grazie all'elevata resistenza a urti e vibrazioni, i sensori sono in grado di sopportare i forti impatti e le oscillazioni a cui sono sottoposte quotidianamente le macchine mobili. Anche in condizioni ambientali difficili, come in presenza di sporco, polvere e umidità, i sensori con classe IP adeguata non subiscono alcuna influenza.
Ingombro ridotto
I sensori di processo per applicazioni con macchine mobili si contraddistinguono per il loro design compatto con minimo ingrombro trovando così spazio in quasi tutte le macchine mobili.
Sicuri
I sensori sono resistenti alle interferenze elettromagnetiche tipiche delle applicazioni con macchine mobili.
Flessibili
Sono disponibili diverse varianti di connettori, come Deutsch, Amp o M12, per molti sensori di processo.