• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda

Sistemi per macchine mobili

Immagine di copertina con macchine mobili

Robusto, flessibile e affidabile

Che si tratti di macchine edili o agricole, veicoli di trasporto, comunali o commerciali: tutti lavorano ogni giorno in qualsiasi condizione atmosferica, resistono a temperature estreme, polvere e forti vibrazioni. Per garantire che ogni intervento venga svolto in modo affidabile ed efficiente, anche la tecnologia di automazione deve essere progettata con la massima robustezza.

Con le soluzioni di sistema ifm, la macchina mobile è perfettamente attrezzata per affrontare qualsiasi sfida. Dal sensore o dalla telecamera, al cablaggio, fino alla robusta HMI / display, al modulo I/O decentralizzato o al sistema di controllo, ifm offre componenti di alta qualità per l'impiego in macchine mobili, tutto da un unico fornitore. Ampie librerie con moduli software semplificano inoltre in modo significativo l’integrazione dei componenti nelle macchine, riducendo così tempi e costi di sviluppo. Ad esempio, ISOBUS può essere integrato con pochi click.

Qualunque cosa accada, il sistema funziona! Per monitorare che tutto funzioni correttamente, ifm offre mobile IoT, una soluzione semplice e affidabile per il monitoraggio dello sviluppo, la gestione del parco macchine e la manutenzione predittiva.

Panoramica della nostra gamma di prodotti

Tecnica di collegamento

La vera soluzione è sempre un sistema

Forti singolarmente, imbattibili come squadra. Ogni componente ecomatmobile è già di per sé molto performante e utilizzabile in modo quasi universale. Tuttavia, la loro piena efficacia si manifesta solo all’interno del sistema complessivo. Integrazione, comunicazione, diagnostica e manutenzione predittiva lavorano in perfetta sinergia, rendendo la digitalizzazione e l’automazione della tua macchina ancora più efficienti.
La nostra promessa ecomatmobile: 1+1 > 2

Risorse - Storie di successo, video e articoli su macchine mobili