• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Panoramica
  2. Sensori per macchine mobili
  3. RFID

Dispositivi RFID compatti per macchine mobili

I sistemi RFID consentono di identificare e acquisire dati senza contatto e sono per questo ideali per l’impiego in condizioni difficili. Il dispositivo RFID compatto, sviluppato appositamente per l'impiego in macchine mobili, riconosce automaticamente i diversi componenti applicati e può riprodurre la configurazione nel sistema di controllo con le impostazioni corrispondenti.

Il sistema di controllo registra automaticamente quando e per quanto tempo viene utilizzata una determinata configurazione della macchina. Ciò consente di generare informazioni sugli intervalli di manutenzione e sui tempi di funzionamento. Questi vengono salvati automaticamente, contribuendo a ridurre al minimo i tempi di fermo macchina e ad aumentare la produttività.

Vantaggi del prodotto

Dimensioni compatte

Grazie alla combinazione di antenna RFID e centralina di controllo in un unico alloggiamento, l'installazione è semplificata e si risparmia spazio.

Elevato grado di protezione

Il design robusto offre protezione contro sporco, polvere e umidità, ideale per ambienti difficili.

Ampio campo della temperatura di esercizio

I sensori funzionano in modo affidabile a temperature estreme, sia con caldo intenso sia con freddo pungente.

Alta resistenza a urti e vibrazioni

Resistono a forti urti e vibrazioni, che si verificano frequentemente durante le applicazioni con macchine mobili.

Interfaccia CAN

Grazie all'interfaccia CAN, i sensori sono ottimizzati per l'utilizzo con controller ecomatmobile di ifm.

Omologazione di tipo E1

I nostri sensori RFID hanno l’omologazione di tipo E1, a conferma della loro affidabilità e sicurezza nel traffico stradale. Ideali per l’impiego in macchine mobili.

Panoramica generale del sistema

Il sistema di identificazione a radiofrequenza per 13,56 MHz serve per la lettura e/o scrittura, senza contatto, di transponder RFID (tag).
Le testine di lettura/scrittura compatte comprendono, oltre l'antenna, anche la centralina di controllo completa e l'interfaccia per CANopen. Pertanto, i dispositivi possono essere collegati direttamente ai sistemi di controllo di veicoli e macchine mobili.
Il dispositivo RFID compatto e robusto con interfaccia CANopen è progettato per funzioni di identificazione in macchine agricole, veicoli comunali e macchine per cantieri. L'identificazione univoca dei componenti applicati garantisce una corretta selezione degli stessi. In questo modo è possibile, ad esempio, evitare l’utilizzo di parti contraffatte. Inoltre, è possibile registrare tempi di esercizio di macchine e accessori, ad esempio per pianificare gli intervalli di manutenzione.

I dispositivi RFID compatti possono essere utilizzati anche per l'identificazione dell’operatore, ad esempio per riconoscere il "livello utente" associato. Ciò consente una chiara assegnazione delle autorizzazioni e aumenta la sicurezza e l'efficienza operativa. Grazie all’identificazione univoca degli operatori e all’assegnazione ai rispettivi livelli utente, si garantisce che solo il personale autorizzato possa eseguire determinate azioni. Ciò contribuisce a evitare errori di utilizzo.

Esempi di applicazione

FAQ

I prodotti