- Panoramica
- ecomatRelay
ecomatRelay: più di una semplice espansione I/O
Gli ecomatRelay sono l'espansione perfetta ogni volta che si tratta di applicazioni speciali o di I/O collegabili in modo flessibile. Indipendentemente dal tipo di relè o dal caso applicativo, la regola è sempre la stessa: omologazione di tipo E1, resistenza alle vibrazioni, IP 67. In breve, progettati dalla A alla Z per l'impiego in macchine mobili.
Grazie all'implementazione del protocollo CANopen, tutti i prodotti ecomatRelay possono essere integrati in modo estremamente efficiente nel sistema di controllo. Grazie alla mappatura delle variabili, l'integrazione si completa in pochi semplici passaggi sfruttando i vantaggi di un’architettura decentralizzata, senza che la programmazione dia l'impressione di avere a che fare con dispositivi separati.
Con gli ecomatRelay è possibile aggiungere al sistema normali ingressi e uscite. Ma è anche possibile gestire applicazioni speciali. ecomatRelay/1H10A (CR3025), ad esempio, è dotato di un ponte H regolato tramite PWM. In questo modo è possibile controllare i motori a corrente continua con solo 2 variabili: una variabile specifica il valore nominale, l'altra il senso di rotazione. Ma non è tutto: le uscite del ponte H possono fornire fino a 10 A.
Semplice integrazione
Grazie all'integrazione CANopen, gli ecomatRelay decentralizzati si integrano, con pochi passaggi, nel sistema di controllo.
Espansione I/O decentralizzata
Espansione semplice degli ingressi e delle uscite. Che si tratti di modelli standard, varianti di prodotto o retrofit, gli ecomatRelay sono sempre la soluzione perfetta.
Applicazioni speciali
Anche requisiti complessi o specifici vengono gestiti con facilità dagli ecomatRelay. Ingressi digitali o analogici, uscite PWM, ponti H o persino uscite ad alta corrente: con gli ecomatRelay è tutto possibile!
Robustezza
Grazie alla struttura robusta e all'elevato grado di protezione (IP 67), nonché al supporto delle reti di bordo da 12 V e 24 V, gli ecomatRelay sono ideali per l'impiego in macchine mobili.