- Panoramica
- ecomatController
ecomatController: potente controller per macchine mobili, safe e non-safe
Gestire numerosi ingressi e uscite, garantire prestazioni stabili e affidabili anche nelle condizioni più difficili? Nessun problema per gli ecomatController di ifm.
Caldo, freddo, sporco o vibrazioni costanti: le macchine mobili sono spesso esposte a condizioni ambientali estreme. Queste condizioni difficili rappresentano una sfida per tutti i componenti utilizzati, ma non per ecomatController. Il compatto e robusto alloggiamento in metallo protegge il controller in modo ottimale dagli influssi esterni.
Verso l’esterno è perfettamente protetto, anche le caratteristiche interne dei controller sono di alto livello. Mentre i potenti microcontroller a 32 bit garantiscono tempi di ciclo molto brevi, l'ampia memoria di programma gestisce senza problemi anche le applicazioni più complesse. Gli ecomatController elaborano in modo affidabile anche algoritmi complessi.
Sicurezza certificata TÜV, rapida e semplice
Tutte le varianti safe di ecomatController sono certificate per la sicurezza funzionale fino a SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) e AgPL d (ISO 25119). Due controller indipendenti, uno per applicazioni standard e uno per applicazioni Safety in un unico dispositivo, consentono di implementare in modo semplice ed efficiente anche concetti di sicurezza complessi. Grazie alla disponibilità di librerie Safety e blocchi funzione certificati TÜV, si riduce inoltre il lavoro necessario per la programmazione e la documentazione delle funzionalità Safety.
Potente
Con il controller a 32 bit integrato, la sua ampia memoria di lavoro e la connettività CAN, ecomatController è un potente tuttofare.
Robusto
Resistente a vibrazioni, umidità e temperature ambientali estreme, con un elevato grado di protezione IP 65 / IP 67, è perfetto per l'impiego in macchine mobili.
Sicuro
Varianti per l'utilizzo in applicazioni di sicurezza
Semplice
Gli ecomatController possono essere programmati in modo semplice e intuitivo con CODESYS 3.5 secondo IEC 61131-3. Questo da solo fa risparmiare tempo, ma con le librerie di funzioni fornite l’efficienza è garantita.
Flessibile
Porte I/O configurabili: digitali, analogiche, PWM
ecomatController è il cuore della macchina mobile. Posizionato direttamente all'esterno della macchina o nascosto nel quadro elettrico, garantisce prestazioni eccellenti in modo continuo. Con un massimo di 124 ingressi e uscite configurabili, è ideale anche per applicazioni complesse.
Oltre agli ingressi e uscite digitali, tutti gli ecomatController dispongono anche di porte analogiche. E quando serve rapidità? Nessun problema per i robusti controller per macchine mobili: gli ingressi possono essere utilizzati anche per segnali rapidi fino a 30 kHz. Per garantire che tutto funzioni anche nelle sfide più impegnative, tutti gli ingressi e le uscite sono protetti in modo affidabile contro interferenze e sovraccarichi.
Tutti gli ecomatController dispongono inoltre di diverse interfacce CAN. Attraverso queste interfacce è possibile trasferire dati a moduli di ingresso/uscita decentralizzati (ad es. ioControl) oppure ad una robusta HMI (ad es. ecomatDisplay) tramite protocollo CANopen. Grazie alle numerose interfacce CAN, gli ecomatController possono essere utilizzati anche come gateway, consentendo ad esempio l'elaborazione diretta dei dati di controllo e diagnostica dei motori con protocollo SAE-J1939. Tramite due interfacce Ethernet è possibile non solo eseguire rapidamente operazioni di servizio e manutenzione, ma anche utilizzare protocolli selezionati come TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP ed estratti personalizzati CIP Safety.