- Panoramica
- Moduli I/O ioControl
ioControl: moduli I/O, il collegamento decentralizzato al sistema di controllo
Analisi decentralizzata dei segnali dei sensori e comando diretto di attuatori e valvole: a questo serve ioControl. I moduli I/O decentralizzati vengono montati lontano dal sistema di controllo, su parti remote della macchina dove i segnali si generano e sono necessari. I sensori digitali e analogici e gli attuatori vengono così collegati al sistema di controllo mobile (ad es. ecomatController). L’uscita dei dati e la parametrizzazione delle funzioni del dispositivo avvengono in modo affidabile tramite un’interfaccia CAN. Mentre sensori e attuatori vengono collegati in modo semplice ed efficiente, a seconda della variante, tramite connettori DEUTSCH o M12, la rete del CAN-bus è realizzata con connettori AMP IP67 preassemblati.
Solo un modulo I/O? No, ioControl offre molto di più. Oltre all'impiego come dispositivo CANopen parametrizzabile, i moduli ioControl possono essere utilizzati anche come piccoli controller da campo e programmati tramite CODESYS.
I moduli ioControl si distinguono per la loro struttura robusta e sono resistenti agli urti e alle vibrazioni. Sono quindi in grado di resistere anche alle condizioni più difficili e sono ideali per l'impiego in macchine mobili. Utilizzo nel traffico stradale? Nessun problema: tutti i moduli I/O hanno l'omologazione E1 e possono essere utilizzati nel traffico stradale.
Controller integrato
I moduli ioControl dispongono di un controller integrato e possono quindi essere utilizzati come sistema di controllo indipendente, programmabile con CODESYS.
Configurazione semplice
I moduli I/O sono dotati di display e 3 tasti funzione che consentono una semplice impostazione dei parametri.
Flessibilità
Gli ingressi e le uscite dei moduli sono liberamente configurabili, offrendo la massima flessibilità.
Robustezza
Grazie alla struttura robusta e all'elevato grado di protezione (IP 65 / IP 67), i
moduli ioControl sono ideali per l'impiego in ambienti difficili.
ioControl consente un collegamento semplice di sensori digitali e analogici, nonché di attuatori, lontano dal sistema di controllo. La comunicazione avviene in modo semplice grazie al pieno supporto CANopen.
Tutti gli ingressi e le uscite dei moduli ioControl sono configurabili, garantendo la massima flessibilità. Per gli ingressi è possibile scegliere tra ingressi binari (binary-high o binary-low), di frequenza e analogici. Gli ingressi analogici possono essere utilizzati come ingresso di corrente (0…20 mA), ingresso di tensione (0…10 V / 0…32 V), ingresso resistivo (16…30.000 Ω) o ingresso raziometrico (0...1.000 ‰ in relazione alla tensione di alimentazione). Per una configurazione semplice e intuitiva del dispositivo e per la visualizzazione dei principali messaggi di sistema sono disponibili un display LED bicolore integrato e una tastiera integrata.
Sebbene possa essere utilizzato in modo decentralizzato, ioControl non è mai davvero da solo. Dotato di due interfacce CAN, comunica senza difficoltà con i moduli collegati, i sistemi di controllo, i display e l’unità di controllo motore.
Anche se utilizzati come piccolo controller liberamente programmabile, i moduli ioControl si distinguono per le loro prestazioni. La comunicazione avviene, ad esempio, tramite CANopen o J1939. La comoda programmazione con CODESYS consente una creazione semplice e chiara del software applicativo. Sono inoltre disponibili librerie predefinite che consentono di ridurre il tempo necessario per la programmazione.