• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Panoramica
  2. Sensori per macchine mobili
  3. Controllo del movimento

Sensori per il controllo del movimento

I sensori per il controllo del movimento sono fondamentali per le macchine mobili, poiché garantiscono un controllo preciso dei movimenti e aumentano l'efficienza e la sicurezza delle macchine. Gli encoder misurano i movimenti rotativi e le posizioni delle parti della macchina, mentre i sensori di inclinazione monitorano il livellamento e l'allineamento. Insieme consentono un controllo e un monitoraggio accurati.

Vantaggi del prodotto

Encoder

Alta resistenza a urti e vibrazioni

Grazie al principio di scansione magnetica, gli encoder sono estremamente robusti e resistenti alle vibrazioni e agli urti.

Elevata robustezza

I sensori sono stati ottimizzati per l’impiego in macchine mobili e sono quindi adatti a condizioni ambientali difficili (IP69K + E1).

Supporto dell’interfaccia standard del settore

Per una semplice integrazione nei sistemi esistenti.

Sensori di inclinazione

Semplice principio di misura

Grazie al principio di funzionamento, non sono necessari ulteriori collegamenti meccanici.

Montaggio individuale

I sensori di inclinazione possono essere posizionati a piacere, poiché la misurazione avviene senza contatto e quindi senza usura.

Elevata precisione

Ogni sensore viene calibrato in fabbrica in modo assoluto su tutto il campo angolare.

Panoramica generale del sistema

Esempi di applicazione

I prodotti