• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Panoramica
  2. Gateway ISOBUS

Gateway ISOBUS: smart farming efficiente, in modo semplice

Gateway ISOBUS (CR3122) di ifm

Il gateway ISOBUS consente di integrare in modo semplice le funzionalità ISOBUS, fondamentali per lo smart farming, nel programma di controllo delle attrezzature agricole. Grazie alla libreria di funzioni ISOBUS in dotazione, la visualizzazione per l’attrezzatura può essere configurata in modo rapido e semplice utilizzando CODESYS, senza necessità di conoscenze specifiche ISOBUS.

Grazie all'elaborazione ottimizzata dei dati, vengono trasmessi solo i valori che devono essere visualizzati sul display del trattore. Questo riduce notevolmente il carico sul bus dati. Non è necessario installare un nuovo display sul trattore: si utilizza quello già presente. Un altro vantaggio è la visualizzazione predefinita, che rende superfluo un ulteriore "Mask Designer".

Il gateway ISOBUS può essere collegato comodamente tramite connettore M12. Implementare ISOBUS in un secondo momento? Con il gateway ISOBUS è semplice, poiché si collega senza problemi a tutti i sistemi di controllo di ifm per macchine mobili tramite interfaccia CAN.

Inoltre, per l’utilizzo dei gateway ISOBUS certificati AEF non sono previste licenze aggiuntive. Allora, perché aspettare? È ora di passare a uno smart farming efficiente.

Gateway ISOBUS in dettaglio

Vantaggi del gateway ISOBUS

Semplice integrazione ISOBUS

Con il gateway ISOBUS, le funzionalità ISOBUS possono essere trasferite nel programma di controllo in modo semplice e intuitivo. Non sono necessarie conoscenze specifiche ISOBUS.

Precision Farming

Con un minimo sforzo aggiuntivo, la quantità di distribuzione può essere adattata con precisione centimetrica alla posizione.

Plug and work

Con il gateway ISOBUS è possibile utilizzare senza problemi il display già presente sul trattore.

Robustezza

Grazie alla struttura robusta e all'elevato grado di protezione (IP 65 / IP 67), nonché al supporto delle reti di bordo da 12 V e 24 V, il gateway ISOBUS è ideale per l'impiego in applicazioni agricole.

Panoramica di sistema

Gateway ISOBUS (CR3122) di ifm con funzionalità ISOBUS e Virtual Terminal

Oltre al Virtual Terminal e alla funzione AUX-N (Auxilliary Control Function), tramite il gateway ISOBUS è possibile utilizzare appieno le funzioni di automazione TC-Basic, TC-Geographic e TC-Section Control dell’interfaccia Smart Farming “Task Controller”.

Qual è il vantaggio?

Con TC-BAS è possibile raccogliere i valori totali di utilizzo della macchina. Tra questi rientrano, ad esempio, la lunghezza del lavoro e la quantità assoluta del prodotto distribuito. Con TC-GEO, la distribuzione programmata viene determinata con precisione al centimetro in base alla posizione attuale. In questo modo, una distribuzione accurata è facilmente realizzabile. Parallelamente, viene redatta una documentazione basata sulla posizione del lavoro eseguito. Con TC-SC, inoltre, l’attivazione selettiva della larghezza di lavoro evita sovrapposizioni o doppie distribuzioni.

Queste funzionalità permettono di alleggerire notevolmente il lavoro dell’operatore, ridurre al minimo indispensabile le spese per i materiali e proteggere l'ambiente da un’eccessiva saturazione. L’utilizzo del display integrato nel trattore consente di avere dati di processo aggiornati in tempo reale e di interagire direttamente con la macchina.

Esempi di applicazione

FAQ

I prodotti