1. Стартова страница
  2. Начална страница
  3. Приложение
  4. Съдържащи вода среди

Сензори за измерване на съдържащи вода среди

Сензор
Тип
Измервателен диапазон Напречно сечение Среда
Температура
Номинално налягане Характеристики
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
–10...70C 16 bar •мин. проводимост > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
–10...90C 12 bar •интегрирано измерване на температура
•с възможност за завъртане
многоцветен дисплей
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
–40...100C 12 bar •без дисплей
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
–10...100C 40 bar • интегрирано измерване на температура
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180C 25 bar • за високи температури
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0...60C 200 bar • за вътрешно пробиване
SA
3...
300 cm/s
13...400 mm –20...100C 100 bar •относително измерване
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm –25...80C 300 bar •относително измерване
SQ
1...
200 ml/min
G 1/8 0...60C 10 bar • за свързани с дозирането задачи
•интегрирано измерване на температура