• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за поток
  2. Products- innovations
  3. SD / SDG разходомер за сгъстен въздух

Топлинен разходомер за сгъстен въздух от най-високо ниво

“Сензор всичко в едно” намалява разходите

Новият топлинен разходомер за сгъстен въздух се определя като наистина универсален. Той има не само вграден температурен сензор, но и сензор за налягане, който позволява на потребителя да чете четири стойности на процеса наведнъж (обемен поток, налягане, температура и суматор = уред за измерване на общото количество) и да оптимизира производството. Интегрирането на няколко параметъра за измерване само в един сензор не само спестява значителни разходи за хардуер (сензор за налягане, температурен сензор, кабели и входни карти), но също така и разходи за монтаж и техническо обслужване.


Вашите ползи

• Надеждност на процеса чрез следене на налягането, температурата и обемен поток

• Спестяване на разходи чрез следене на енергията, течовете и ориентирано към процеса техническо обслужване на филтърната система

• Спестяване на време поради намаленото окабеляване, техническо обслужване и сложност на монтажа

Измерване на поток

Бърз контрол на сгъстения въздух за подобряване на енергийната ефективност

Интегриране на разходомера за сгъстен въздух SD в блока за техническо обслужване на съществуващи или нови инсталации осигурява допълнителни предимства. Сега технологичните стойности на сгъстения въздух за промишлена употреба могат да се следят ефективно в общите мрежи за сгъстен въздух чрез вградения TFT дисплей. Има налични четири различни графични оформления, които могат да се избират. Технологичните стойности могат също да се предават чрез IO-Link.

Прецизният контрол на потока чрез SD дава възможност за откриване на течове и пестене на разходи за енергия. В допълнение, високата повтаряемост на модула позволява точно причисляване на разходите за сгъстен въздух на съответната производствена линия, а така също оптимизирано изчисляване на разходите за продукта.

Измерване на налягане

Ефективно следене на работното налягане

Благодарение на интегрираното измерване на налягането, могат да се следят оптимално както падът на налягането върху замърсените филтърни системи, така и общото работно налягане на системата за сгъстен въздух, което е много важно, защото ако инсталацията включва актуатори, които работят при 5 бара вместо при идеалните 6,3 бара, скоростта на товара вече е намалена с 25%, с намаляваща производителност. От друга страна, прекомерното работно налягане не увеличава производителността, но увеличава потреблението на сгъстен въздух и води до увеличено износване на агрегата.

Измерване на температура

Свеждане до минимум на промените на качеството чрез измерване на температурата

Благодарение на интегрираното измерване на температурата, е възможно да се следят процеси, които зависят от температурата, като сушене и осигуряване на качеството на производството. По-този начин разходомерът за сгъстен въздух SD повишава надеждността на процесите.

Система за управление на енергията

Основата за цялостна система за управление на енергията съгласно DIN EN ISO 50001


Съгласно директивата на ЕС за енергийна ефективност DIN EN ISO 50001 всички държави-членки трябва да постигнат енергийни спестявания.
Внедряването на система за управление на енергията е изискване за намаляване на енергийните данъци. Стандартът изисква регистрирани данни за калибрирането на оборудването за измерване, за да се гарантира точността и повтаряемостта на измерените данни.
Комбинирането на новия разходомер за сгъстен въздух SD с редовните калибрирания по DAkkS осигурява оптималната база за надеждна система за управление на енергията.

Открийте предимствата на ефективния мониторинг на сгъстен въздух с ifm. В дигиталната машинна зала нашите експерти обсъждат теми като:

  • Детайлно измерване на консумацията на крайната машина – от хардуер до софтуер (0:00-19:17)
  • Мониторинг на сгъстен въздух в разпределителната линия – лесно определяне на разходите и течове (19:17-31:50)
  • Записване на ключови енергийни стойности и изчисляване на ефективността на компресора (31:51-35:59)

Сертификати за калибриране

ISO калибриране на SD (код на поръчка ZC0020)

  • Създаден от производителя
  • Езици: Немски/Английски
  • Отнася се за определения(те) артикул(и) и трябва да се изисква при поръчване на сензора. Последващи поръчки са възможни само при връщане на устройството.

Калибриране по DAkkS на сензори за поток в 6 точки (код за поръчка ZC0075)

  • Създадени съгласно изискванията на DAkkS (Германски акредитиран орган)
  • Езици: Немски/Английски
  • Калибриране при 6 стойности на потока (зависещи от номиналния диаметър)
  • Отнася се за определения(те) артикул(и) и трябва да се изисква при поръчване на сензора. Последващи поръчки са възможни само при връщане на устройството.