- Еколинк
- версии
версии на еколинк
еколинк - преглед на продукта
EVC - (охладител)
За приложения в заводската автоматизация, машиностроенето, машиностроенето и хидравличните приложения
Висококачествени PUR материали, отговарящи на изискванията в индустриалната среда. Добра устойчивост на минерални и хидравлични масла, мазнини и охлаждащи средства, както и UV радиация. Конекторите не съдържат халоген и са без силикон, а кабелите са тествани чрез дърпане с вериги и усукващи движения.
EVT - (Температура)
За хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Висококачествен PVC корпус и кабел, позлатени контакти и висококачествени гайки от неръждаема стомана (316L / 1.4404). Добрата устойчивост на стандартните почистващи и дезинфекционни средства на индустрията гарантира дълъг живот. Тези продукти имат ограничен живот само когато се използват в системи за пълнене, при които се използват водороден прекис и пероцетна киселина за почистване и дезинфекция. В тези случаи препоръчваме продукти от серията EVF.
EVF - (Храна)
За хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Висококачественият корпус на PP и специален кабел с иновативна изолация MPPE на обвивката гарантират много добра устойчивост на стандартните почистващи и дезинфекционни средства на индустрията. Свързващата гайка има специален контур за по-голямо захващане, дори когато е затегната на ръка Гладката повърхност предотвратява натрупването на мръсотия и позволява почистване без проблеми.
EVM - (мобилен)
За сензори в особено тежки среди, като например строителни машини или пясъчници
Висококачествени PUR материали, отговарящи на изискванията в мобилната среда. Добра устойчивост на минерални и хидравлични масла, мазнини и охладители. Конекторите не съдържат халоген и са без силикон, а кабелите са чрез дърпане с вериги и усукващи движения. Корозионната гайка, която е устойчива на корозия, е изработена от неръждаема стомана (316L / 1.4404).
EVW - (заваряване)
За заваръчни приложения
Специалният PUR кабел без халоген предотвратява изгарянето на разпръсквания заваряване; покриващите с тефлони сгъваеми гайки предотвратяват залепването на заваръчните шевове.
Кабелът е тестван чрез дърпане с вериги и усукващи движения, което го прави добър избор за приложения в заваръчните роботи.
EVS - (стандартно)
За стандартни приложения
Евтината алтернатива за автоматизация на завода.
ENC..A - (Атекс)
За приложения в опасни зони ATEX cat. 1D и 1G.
Тези сини кабели са предназначени за използване в ATEX приложения в искробезопасни вериги от категория 1D / G. Кабелите PUR имат ниска индуктивност и капацитет, което позволява употреба в приложения с дълги кабелни дължини. Материалът на изолацията на обвивката намалява опасността от статично зареждане, причинено от триене.
Органът за одобрение DEKRA EXAM, нотифициран в Германия, е тестван и сертифициран за съединителите.
Сертификатът за ЕО изследване на типа за компонентите е валиден във всички страни от ЕС.
EVC..A - (Atex)
За приложения в опасни зони ATEX cat. 2D, 3D и 3G.
Съединителите ifm на серията ecolink отговарят на строгите стандартни изисквания и могат да се използват в ATEX зони от категориите 2D, 3D и 3G.
Органът за одобрение DEKRA EXAM, нотифициран в Германия, е тестван и сертифициран за съединителите.
Сертификатът за ЕО изследване на типа за компонентите е валиден във всички страни от ЕС.
EVF - (Храна)
wirable
С тази новаторска и патентована технология релефът на напрежението и кабелното уплътнение са стриктно отделени едно от друго, като облекчаването на напрежението е гарантирано с помощта на изключително здрава тристранна клемна скоба, която надеждно захваща кабела дори при силно напрежение на опън. Благодарение на стриктното отделяне няма механично натоварване на уплътнението, така че кабелът да не се деформира в точката на запечатване. Високо еластичното кабелно уплътнение е разположено точно над входа на кабела и надеждно се запечатва дори при силно движение на кабела. Това предотвратява натрупването на мръсотия и съединителите се почистват лесно.
Благодарение на патентованата технология тези жични съединители постигат степен на защита IP65, IP67, IP68 и IP69K.