- Предимства на AS-i
- Избор на изделие
Избор на изделие
Кое устройство е най-подходящо за Вашето приложение?
Искате ли да събирате много сигнали в шкафа за оборудване/управление без усилие или да превключвате клапани, лампи или други актуатори?
В такъв случай изберете входни и изходни модули с множество функции за лесна и бърза инсталация.
Искате ли да прехвърлите по-нататъшната обработка на сигналите към системи от по-високо ниво?
В такъв случай изберете главни устройства на AS-интерфейс.
Имате ли приложения за безопасност?
Тогава изберете AS-интерфейс Безопасност при работа.
Имате ли приложения във взривоопасна зони?
В такъв случай правилният избор е AS-интерфейс Взривоопасни зони.
Имате ли нужда от аксесоари за AS-интерфейс?
Моля, изберете Аксесоари за AS-интерфейс.
Входни и изходни модули | AS-i мастъри | Безопасност на работа | AS-i за взривоопасни зони | AS-i аксесоари | |
---|---|---|---|---|---|
Инсталиране на шкаф за управление | |||||
Полева инсталация | |||||
Инсталиране в корпус | |||||
Интерфейси за комуникация | AS-i/ IO-Link | PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,... |
AS-i | |
Цифрови входове/изходи | |||||
Аналогови входове/изходи | |||||
Входове/изходи за безопасност | |||||
Одобрения | |||||
Функции на клапаните | 3/2, 4/2, 5/2, 5/3 | 3/2, 5/2, 5/3 | |||
Електрическо захранване чрез | M8, M12, клеми, кръгли кабели, плоски кабели |
Клеми, кръгли кабели | M12, клеми, кръгли кабели, плоски кабели | M12, плоски кабели | M12, кръгли кабели |
Свързване сензор/актуатор | M8, M12, винтова клема, пружинна клема | M12, винтова клема, пружинна клема | M12 | M12, кръгли кабели | |
Клас на защита | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
IP 20 | IP20, IP66, IP67, IP69 K | IP50, IP67 | IP20, IP65, IP66, IP67 IP68, IP69 K |
Режим на адресиране/профил на AS-i интерфейса | Единичен/ A/B възел | M3 + M4 | Единичен възел | Единичен/ A/B възел | - |
Промишлени приложения | Входни и изходни модули | AS-i главни устройства | Безопасност на работа | AS-i за взривоопасни зони | AS-i аксесоари |
Опаковащата промишленост | |||||
Хранителна промишленост | |||||
Автомобилна промишленост | |||||
Металорежещи машини | |||||
Минна индустрия | |||||
Машиностроене | |||||
Стоманодобивна и металодобивна промишленост | |||||
Логистика | |||||
Пречистване на води | |||||
Мелничарство |