• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Предимства на AS-i
  2. Общ преглед на системата

Преглед на системата AS-интерфейс

Какви възможности предлага AS-интерфейсът?

Компаниите по целия свят разчитат на прости технологии за свързване с кабели и автоматизация, за да подобрят цялостната ефективност и наличност на инсталация. Винаги налични: AS-интерфейс. Усъвършенстваната технология на AS-интерфейс предлага висока надеждност, устойчивост на шум и разнообразни диагностични възможности.

Простата, много стабилна и доказана технология позволява на сензорите едновременно да предават диагностична информация към програмируемия контролер и към IT инфраструктури от по-високо ниво. Нейната модулна структура и гъвкавата свързваща техника осигуряват лесно интегриране в системата.

Данните и захранването се предават чрез двупроводников плосък кабел, като по този начин се елиминира сложното успоредно свързване с кабели.

Искате ли да научите повече за AS-интерфейс? Няма нищо по-лесно от това.
Обобщихме за Вас най-важните факти и предимства на AS-интерфейса.

AS-i Topologie
Основни данни за AS-i:
Топология гъвкава структура
Среден неекранирана двупроводникова линия за данни и захранване
Дължина на кабела 100 m, с възможност за удължаване до 1000 m, удължаване до 3000 m е възможно чрез оптични влакна
Брой на входове/изходи 496 входа + 496 изхода за цифрови, аналогови и безопасни данни
Време на цикъла 5 – 10 ms

Какво ви предлага AS-Свързването?

  • Глобално стандартизирана система съгласно IEC 62026-2.
  • AS-интерфейсът позволява свързване с кабели, докато свободно избирате Вашата топология.
    Той замества сложното, конвенционално успоредно свързване с кабели.
  • Кабелите могат да бъдат свързани към системи за управление с различни системи от полеви шини (като EtherNet/IP, Profibus-DP, Profinet, EtherCat и др.).

Как се възползвате от AS-интерфейса?

  • Лесна за прилагане концепция за свързване, неекранирани кабели и напрежение.
  • AS-интерфейсът е гъвкава, евтина система, която може лесно да бъде разширена.
  • Чрез една и съща система могат да се обработват безопасни и небезопасни данни.
  • По-малко сложна настройка и по-малко документация, както и разнообразни диагностични възможности.
  • Намаляване на клемите благодарение на модулна структура и гъвкава свързваща техника.

Краен резултат

AS-интерфейсът предоставя лесен и удобен начин за изграждане на отговаряща на бъдещите потребности основа за интелигентна индустриална автоматизация.

Модули AS-i ClassicLine

Анимация показва технологията за бърз монтаж без инструменти.

Потребителят може да вкара плоския кабел в долната част на модула в три различни посоки. Плъзгач заключва горната и долната част.