• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Индустриална комуникация
  3. I/O модули с AS интерфейс

I/O модули с AS интерфейс

  • Класическа линия: Модули за полеви приложения с технология за бърз монтаж, също за опасни зони
  • Компактна линия: Модули за надеждно свързване в тежка околна среда
  • Интелигентна линия: Модули за монтаж в шкафове за управление
  • ProcessLine: Модули от неръждаема стомана със степен на защита IP 69K за използване в хранително-вкусовата промишленост
  • Компактни модули със светещи бутони с ярка светлина

Входно/изходни модули с AS интерфейс

Децентрализираните AS интерфейсни входно/изходни модули свързват бинарни и аналогови сензори и актуатори през AS интерфейс с Gateway или PLC. За полево ползване се предлагат модули за бърз монтаж или за винтов монтаж. Двужилният плосък кабел се свързва с помощта на технологията за прорязване на изолацията така, че да бъде избегнато обръщането на полюсите. Връзката на сензорите и актуаторите става чрез доказани, устойчиви конектори.
AS-i модулите ProcessLine са разработени специално за използване в мокрите зони на хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. За хигиенни изисквания с редовен цикъл на почистване под високо налягане корпусът трябва е изпълнен изцяло от неръждаема стомана и има клас на защита IP 69K.
AS-i модулите SmartLine са предназначени за използване в разпределителни шкафове. Благодарение на тяхната тясна и компактна форма те са подходяща за използване на място в разпределителни кутии.
За употреба в малки корпуси, разпределителни кутии и табла за управление се предлагат AS-i платки.
Асортиментът изделия на ifm включва модули с цифрови и аналогови входове и изходи.