Откриване на всички видове метали с идентичен диапазон на наблюдение
Индуктивни сензори Kplus от висококачествен дизайн от неръждаема стомана с компактни размери в M8
- Унифициран обхват на отчитане за надеждно откриване на всички метали
- Компактен размер за използване в най-малките пространства
- Електромагнитен имунитет на сензора, за да се предотврати неправилното включване
- Качествен корпус от неръждаема стомана
- IP 65 / IP 69K за по-голяма надеждност
Постоянен корекционен коефициент
Индуктивните сензори Kplus имат един и същ обхват за всички видове метали. Така че те са идеално пригодени за откриване на алуминий, напр. където конвенционалните сензори показват значително намален диапазон на наблюдение. Освен това високите честоти на превключване позволяват мониторинг на бързо движещи се цели.
Многостранна употреба
Резистентният ръкав от неръждаема стомана също е идеален за приложения с непрекъснат контакт с масла и охлаждащи течности. Големият температурен диапазон, както и високата степен на защита позволяват универсалното използване на новите сензори. Сензорите M8 Kplus вече се предлагат и във всички стандартни кабелни версии.