- Сензор за вибрации с IO-Link
- Интегриране
Интегриране на VVB в съществуващи системи
Безпроблемно интегриране благодарение на IO-Link
Благодарение на IO-Link, директно във вашата съществуваща платформа за управление се интегрира защита на машината от промишлен клас. Съвместими с промишлената мрежа на IO-Link Мастър предават интелигентни данни към органите за управление и към IT системи от по-високо ниво. В тези интелигентни данни се включват текущите технологични стойности, а също така и данни за параметри (идентификация на точката на измерване, точки на превключване, филтри, единици и т.н.) и диагностични данни (самопроверка, работни часове на машината, работни часове на сензора, състояние на устройство или брояч на събития).
Техническо обслужване в реално време с VVB и IIoT платформата moneo на ifm
Чрез своята IIoT платформа moneo, особено чрез moneo RTM, ifm предлага, мощен, готов за използване софтуер за следене на състояние. moneo RTM може да се използва за прилагане на подлежащи на цялостно персонализиране приборни табла за цялостно следене на инсталация и представяне на всички важни технологични данни.
При възникване на повреда се изпраща предупредително съобщение директно на потребителя. Това дава възможност за бързо реагиране и избягване на възможен пълен отказ.
Чрез разширението “Разширен анализ на вибрациите на RTM” записите на необработени данни от сензора VVB (BLOB), активирани от moneo RTM, могат да се визуализират във временната област и по този начин да се извърши диагностика на първопричината за повредата.
Още примери на интегриране
Сензор за вибрации
За вграждане в промишлено оборудване с превключващи изходи, за индикация или просто управление
- 2 превключващи изхода (могат да се изключват), двоична информация (ON (ВКЛ.), OFF (ИЗКЛ.)
Възможни характеристични стойности за превключващи изходи:
- пик на ускорение (a-Peak)
- средна скорост на вибрациите (v-RMS)
- средно ускорение на вибрациите (a-RMS)
- коефициент на амплитудата
- температура на повърхността
Интегриране в мрежа чрез IO-Link
За интегриране в съществуващи:
- мрежи за управление (промишлена мрежа)
- IT мрежи (Ethernet)
- облачни приложения (Ethernet, MQTT, JSON)
Предаване на:
- технологични стойности (a-Peak, v-RMS,…)
- диагностични стойности (напр. състояние на устройство, самопроверка, работни часове на машината)
- данни за събития (напр. хронология на събития, брояч на събития)
- данни за параметри (напр. филтри, точки на превключване)
Интегриране на VVB с IO-Link във ваш ПЛК
Интегриране във ваш ПЛК чрез общи промишлени мрежи:
- Profinet
- Ethernet/IP
- EtherCAT
- Modbus TCP
Като опция данните могат също да се предават на всяка система SCADA, MES или система за управление на фирма.
Предаване на:
- състояние на машина като стойност на състояние (= технологични стойности)
- предупредителни сигнали
- сигнали от броячи (изчисление на сроковете на експлоатация на компоненти)
- времето за безаварийна работа на базата на вибрациите
- необработени данни (BLOB)
Дистанционно следене чрез VVB и io-key
- Бързо интегриране на дистанционни точки на измерване – готовност за включване и работа – от сензор към облак
- Предприемане на профилактични мерки чрез централно следене в облака
- Минимален брой кабелни връзки и безжична комуникация чрез мобилната мрежа
Следене на вибрациите чрез смартфон и щекер за IO-Link Bluetooth
- Бърза и лесна настройка
- Визуализация на характеристични стойности на вашето мобилно устройство чрез приложението moneoblue
- Настройка и следене на параметрите на VVB директно пред вашата машина в реално време