You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Сензор за вибрации с IO-Link
  2. Варианти на продукти и стартов комплект

Стартиране на вашия анализ на вибрациите

Точното решение за всяко приложение

VVB001 е с възможност за универсално задаване на параметрите. Настройте параметрите за вашето приложение чрез IO-Link.

В зависимост от типа машина и скоростта могат да се използват предварително конфигурирани версии на серията VVB:

 

Големи машини

0,3…500 MW

Средни машини

15…300 kW

Бързооборотна машина
> 600 об./мин.

VVB010

VVB020

Бавнооборотна машина
120…600 об./мин.

VVB011

VVB021

Следене на състоянието с IO-Link – стартовият комплект

Стартовият комплект се използва за следене на състоянието на двигатели на вентилатори, помпи и други прости машини. Той съдържа всички необходими компоненти на преференциална цена, лесен е за внедряване и предпазва вашите машини от повреди.

Предимства на стартовия комплект.

  • Автоматизиране на следенето на състоянието на вашата машина с индикатори в реално време за удар, умора, триене и температура
  • Записване на действителното време на работа на машината, като се използва характеристичната стойност на вибрациите v-RMS
  • Безпроблемно интегриране в промишлени Ethernet системи чрез IO-Link
  • Използване на вашата съществуваща управляваща мрежа за управление на процесите и техническо обслужване в реално време
  • Не са необходими шкафове за управление и прекарване на многобройни кабели