Сензор за вибрации
VVB021
VIBRATION IO-LINK SWITCH
Сензор за вибрации
VVB021
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- Обусловено на условията техническо обслужване, благодарение на следенето на дебаланса, търкалящите лагери и състоянието на предавките
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита, отговарящи на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно и постоянно наблюдение на характеристичните стойности, вкл. събиране на необработени данни
- Интеграция в индустриални Ethernet системи без контролен шкаф и сложно окабеляване
- Асинхронно предаване на необработени данни (BLOB) и интегриран брояч на работните часове
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Честотен обхват [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Принцип на измерване | капацитивен |
Измервателен обхват на вибрациите [mm/s] | 0...45 |
---|
Измервателен обхват на вибрациите |
|
---|
Приложение
Приложение | средни машини, мощност <300 kW, скорост на въртене 120 ... 600 об / мин |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 50 |
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Тип на сензора | микроелектромеханична система (MEMS) |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Изходи
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; IO-Link |
---|---|
Електрическо изпълнение | PNP/NPN; (конфигурируеми) |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
Макс. работен ток за изход [mA] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на измерване / настройка
Забележка за заданието SP |
|
|
---|---|---|
Честотен обхват [Hz] | 2...10000 | |
Принцип на измерване | капацитивен | |
Брой измервани оси | 1 |
Измервателен обхват на вибрациите [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Гранична точка SP [mm/s] | 0,2...45 |
Точка на нулиране rP [mm/s] | 0...44,8 |
На стъпки от [mm/s] | 0,2 |
Измервателен обхват на вибрациите |
|
||
---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||
Точка на нулиране rP |
|
||
На стъпки от |
|
Измервателен обхват на вибрациите | 1...50 |
---|---|
Гранична точка SP | 2...50 |
Точка на нулиране rP | 1...49 |
На стъпки от | 1 |
Обхват на измерване [°C] | -30...80 |
---|---|
Резолюция [°C] | 0,1 |
Гранична точка SP [°C] | -28...80 |
Точка на нулиране rP [°C] | -30...78 |
На стъпки от [°C] | 2 |
Прецизност / отклонения
Прецизност | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Прецизност [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Линейност отклонение | 2 % |
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри | Софтуер |
---|---|
Диагностични функции | самодиагностика |
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Профили | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
SIO режим | да | ||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||
Данни за процеса, аналогови | 10 | ||||||
Данни за процеса, двоични | 2 | ||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 3,6 | ||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | филтър за v-RMS, i-RMS a-Peak; Хистерезис; прозорец; Точки на превключване; превключваща логика | ||||||
Поддържаните устройства |
|
||||||
Забележка: |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -30...80 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||||
MTTF [Години] | 299 | ||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 116,2 |
---|---|
Тип на монтажа | щифт с резба |
Материал | корпус: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | 8 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Максимална дължина на кабела: 20 m |