You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Температурни сензори по приложение
  2. Технология на конструкцията

Технология на конструкцията

Еднокомпонентен дизайн на ifm

Типичните RTD модули използват дизайн с главна камера.Вижте по-долу обобщение на проблемите с този дизайн. Много от температурните уреди на ifm се състоят от напълно заварена неръждаема стомана 316, IP69K херметично затворена конструкция. Напълно калибрираният и готов за монтаж еднокомпонентен дизайн решава всички обичайни проблеми с отклонението на системите с главни камери.

  • Не е необходимо съответствие, сглобяване или калибриране.
  • Много устройства предлагат допълнителни функции като 4-цифрен цифров дисплей или светодиод за състояние, за да се потвърди работата в точката на употреба.
  • Тъй като сензорите са напълно сглобени, калибрирани и тествани в завода, много сензори се доставят със сертификат за калибриране, който може да се изтегли. ifm може да предложи тази безплатна услуга, тъй като сигурността на калибрирането е интегрирана в нашите системи за производство и качество.

Други предимства на еднокомпонентната конструкция на ifm включват:

  • Тъй като RTD и електрониката са интегрирани, те се калибрират заедно в производството. Това осигурява единна стойност за точност, за разлика от адитивната точност при множество компоненти.
  • Поръчването е лесно с един 6-цифрен номер на артикул вместо много дългите номера на части (20 или повече цифри), указващи всеки компонент.

Уредите, при които се използва тази конструкция са фамилиите TA, TD и TCC.

Конкурентната главна камера

Един от най-често срещаните методи за конструиране на температурни уреди е модул с главна камера. Той се състои от тяло на сондата, технологична връзка, свързваща гайка, главна камера и клема или клемна шайба на трансмитера. Тези отделни компоненти са сглобени заедно и свързани ръчно с винтови клеми.

Сглобеният възел има няколко недостатъка:

  • Той е отворена система. Всички компоненти са подложени на влагата от атмосферата. Тази влага може лесно да повлияе на чувствителния милиомен сигнал и да доведе до отклонения.
  • Много приложения са подложени на материали, причиняващи корозия. Те допълват ефектите от отклонението и влошават точността на сигнала.
  • Тъй като системите с главни камери изискват сглобяване, правилното калибриране трудно се осигурява. Всяка промяна, като стягане на клемите или смяна на шайбата на трансмитера, ще изисква калибриране на цялата система. Този тип отворени системи се нуждаят от постоянна настройка на калибрирането и имат високи експлоатационни разходи поради необходимата поддръжка.